Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

12OHGMA25
12KV 25AMP 2.5"" HG OIL FUSE

Oil fuse-link, medium voltage, 25 A, AC 12 kV, BS2692 F02, 359 x 63.5 mm, back-up, BS, IEC, ESI, with striker

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series medium voltage oil fuse
Catalog Number
12OHGMA25
Model Code
12KV 25AMP 2.5"" HG OIL FUSE
EAN
5027590432764
UPC
051712585514
Product Length/Depth
359 mm
Product Height
63.5 mm
Product Width
63.5 mm
Product Weight
2600 g
Compliances
BS 2692-1
ESI 12-8
Certifications
IEC Rated
IEC60282-1
KEMA

Données électriques

Amperage Rating
25 A
Breaking capacity
40 kA
Class
Class back-up
Rated frequency - min
50 Hz
Resistance
57.8
Voltage rating
12 kV

Spécifications du produit

Application
protection of primary side transformer, and oil-filled fuse switch combination unit
Fuse indicator
with striker
Fuse size
63.5 x 359 mm
Standard
British Standard

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.

Vous avez besoin d’un support produit?

Assistance de la part d’Eaton

Des questions sur ce produit?

0 800 336 858