Télécharger le document () de 20

1314881
Model Code: SETDMV630N

Eaton DMV Secondary terminal wire kit, through connection for DMV630N, 4p

Spécifications générales

Product Name
Eaton DMV Accessory Bridge connector set
Catalog Number
1314881
Model Code
SETDMV630N
EAN
8711426241459
Product Length/Depth
335 mm
Product Height
130 mm
Product Width
225 mm
Product Weight
5 kg
Compliances
CE

General information

Accessory/spare part type
Connecting bridge
Type
  • Connection kit for changeover mechanism
  • Connection set

Climatic environmental conditions

Ambient operating temperature - min
-25 °C
Ambient operating temperature - max
50 °C

Design verification
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
630 A
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
Exporter les spécifications du produit

eCAD model

Instructions d'installation

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.