Eaton Moeller® series M22 Bouton-poussoir lumineux, RMQ-Titan, affleurant, à rappel, 1 NO, vert, Blister pack for hanging
| Nom du produit |
Eaton Moeller® series M22 pushbutton
|
| Numéro de catalogue |
132603
|
| Code de modèle |
M22-DL-G-K10LED230-BVP
|
| EAN |
4015081295388
|
| Longueur du produit |
30 mm
|
| Hauteur du produit |
210 mm
|
| Largeur du produit |
130 mm
|
| Poids du produit |
0.04 kg
|
| Conformité |
CE
|
| Couleur d'actionneur |
Vert
|
| Fonction de l’actionneur |
Fonction touche
|
| Équipé de : |
Collerette
|
| Nombre de postes de commande |
1
|
| Diamètre d'ouverture |
22 mm
|
| Couleur de la collerette |
titane
|
| Matériau de la collerette |
Matière plastique
|
| Degré de protection (face avant) |
NEMA 4X
IP67 |
| Type d'élément avant |
Affleurant
|
| Type de lentille |
rond
|
| Adapté à |
Éclairage
|