Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

132625
M22-DDL-GR-X1/X0-K1001LED-BVP

Bouton-poussoir double M22 Moeller® series Eaton, RMQ-Titan, 1 F, 1 O, LED, vert, rouge, avec inscription, emballage coque pour accrochage

Spécifications générales

Nom du produit
Bouton-poussoir double M22 Moeller® series Eaton
Numéro de catalogue
132625
Code de modèle
M22-DDL-GR-X1/X0-K1001LED-BVP
EAN
4015081295708
Longueur du produit
30 mm
Hauteur du produit
210 mm
Largeur du produit
130 mm
Poids du produit
0.05 kg
Certifications 
CE

Spécifications du produit

Couleur d'actionneur
Vert, Rouge
Fonction
étiqueté
Fonction de l’actionneur
Fonction touche
Équipé de :
bague frontale
Nombre de postes de commande
2
Diamètre d'ouverture
22 mm
Couleur de la collerette
titane
Matériau de la collerette
Matière plastique
Degré de protection (face avant)
IP66
NEMA 4X
Type d'élément avant
Affleurant
Type de lentille
ovale
Adapté à
Luminosité

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.