Télécharger le document () de 20

143217
Model Code: XLST5S858

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Bottom-/top plate, closed, galvanized, for WxD = 850 x 800mm, IP55

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
143217
Model Code
XLST5S858
EAN
4015081398812
Product Length/Depth
760 mm
Product Height
6 mm
Product Width
685 mm
Product Weight
12.3 kg
Compliances
RoHS conform

Spécifications du produit

Fitted with:
Cable entry
Surface finishing
Galvanized
Color
Gray
RAL-number
0
Suitable for enclosure building length/depth
800 mm
Suitable for enclosure building width
850 mm
Material
Steel
Suitable for
Bottom planking
Roof planking

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.