Contacts de rechange DILM série Moeller® Eaton, pour DILM300A
| Nom du produit |
Contacts de rechange DILM Moeller® series Eaton
|
| Numéro de catalogue |
168811
|
| Code de modèle |
DILM300A-XOCT
|
| EAN |
4015081653027
|
| Longueur du produit |
98 mm
|
| Hauteur du produit |
189 mm
|
| Largeur du produit |
121 mm
|
| Poids du produit |
2.258 kg
|
| Certifications |
CE
|
| 10.11 Tenue aux courts-circuits |
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
|
| 10.12 Compatibilité électromagnétique |
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
|
| 10.13 Fonctionnement mécanique |
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.
|
| 10.2.2 Résistance à la corrosion |
Les exigences de la norme produit sont respectées.
|
| 10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers |
Les exigences de la norme produit sont respectées.
|
| 10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale |
Les exigences de la norme produit sont respectées.
|
| 10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes |
Les exigences de la norme produit sont respectées.
|
| Type d’accessoire/pièce de rechange |
ensemble de contact
|
| Catégorie de produit |
Équipements complémentaires
|
Assistance de la part d’Eaton
Des questions sur ce produit ?
0 800 336 858