Eaton DX Répartiteur pour convertisseurs de fréquence (RJ45, 2 prises/1 connecteur mâle)
| Nom du produit |
Eaton DX Cable and splitter
|
| Numéro de catalogue |
169142
|
| Code de modèle |
DX-SPL-RJ45-2SL1PL
|
| EAN |
4015081656202
|
| Longueur du produit |
38 mm
|
| Hauteur du produit |
170 mm
|
| Largeur du produit |
120 mm
|
| Poids du produit |
0.05 kg
|
| Certifications |
Certified by UL for use in Canada
IEC/EN61800-5 IEC/EN61800-3 UL 508C UL Category Control No.: NMMS, NMMS7 UL CE CSA-C22.2 No. 14 UL report applies to both US and Canada UL File No.: E172143 |
| Température ambiante de fonctionnement - max. |
50 °C
|
| Température ambiante de fonctionnement - min. |
-10 °C
|
| Raccordement |
RJ45, 8 pôles, 2 prises/1 connecteur mâle
|
| 10.10 Echauffement |
Le tableautier est responsable des calculs d'augmentation de la température. Eaton fournira les données de dissipation thermique pour les appareils.
|
| 10.11 Tenue aux courts-circuits |
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
|
| 10.12 Compatibilité électromagnétique |
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
|
| 10.13 Fonctionnement mécanique |
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.
|
| 10.2.2 Résistance à la corrosion |
Les exigences de la norme produit sont respectées.
|
| 10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers |
Les exigences de la norme produit sont respectées.
|
| 10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale |
Les exigences de la norme produit sont respectées.
|
| 10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes |
Les exigences de la norme produit sont respectées.
|
| 10.2.4 Résistance aux UV |
Les exigences de la norme produit sont respectées.
|
| 10.2.5 Levage |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.2.6 Essai de choc |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.2.7 Inscriptions |
Les exigences de la norme produit sont respectées.
|
| 10.3 Degré de protection des assemblages |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite |
Les exigences de la norme produit sont respectées.
|
| 10.5 Protection contre les chocs électriques |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.6 Montage de matériel |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.7 Circuits électriques et raccordements internes |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.9.3 Tension de tenue aux chocs |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| Équipé de : |
Câble (environ 10 cm)
|
| Type d’accessoire/pièce de rechange |
Répartiteur
|
| Degré de protection |
IP00
|
| Catégorie de produit |
Équipements complémentaires
|
| Adapté à |
Circuits de dérivation, (UL/CSA)
|
| Utilisé avec |
DA1
DC1 DE1 DB1 |