Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

169390
DA1-34024FB-B55C

Eaton DA1 Convertisseur de fréquence, 400 V AC, triphasé, 24 A, 11 kW, IP55/NEMA 12, Filtre d’antiparasitage, Affichage OLED

Spécifications générales

Nom du produit
Eaton DA1 Convertisseur de fréquence
Numéro de catalogue
169390
Code de modèle
DA1-34024FB-B55C
EAN
4015081658336
Longueur du produit
240 mm
Hauteur du produit
450 mm
Largeur du produit
173 mm
Poids du produit
11.5 kg
Certifications 
CE
UL report applies to both US and Canada
Specification for general requirements: IEC/EN 61800-2
DNV
UL Category Control No.: NMMS, NMMS7
UL
CSA-C22.2 No. 14
UkrSEPRO
EAC
UL 508C
Certified by UL for use in Canada
IEC/EN61800-5
UL File No.: E172143
IEC/EN 61800-3
RCM
IEC/EN61800-3
CUL
RoHS, ISO 9001
Safety: EN 61800-5-1: 2003
Notes de catalogue
Les résistances de freinage sont attribuées en fonction de la puissance nominale maximale du variateur de fréquence. Des résistances et conceptions de frein supplémentaires (p. ex. cycles de travail différents) sont disponibles sur demande.

Puissance apparente

Puissance apparente sous 400 V
16.63 kVA
Puissance apparente sous 480 V
19.95 kVA

Fonction de freinage

Résistance de freinage
40 Ω
Couple de freinage
Max. 100 % du courant assigné d’emploi avec résistance de freinage externe - Circuit principal
Max. 100 % du courant assigné d’emploi le, variable, CC - Circuit principal
Max. Max. 30 % MN, Standard – Circuit principal
Seuil d'activation pour le transistor de freinage
780 VDC

Conditions environnementales

Altitude
Au-dessus de 1 000 m avec un déclassement de 1 % tous les 100 m
Max. 1000 m
Max. 4000 m
Température ambiante de fonctionnement - max.
40 °C
Température ambiante de stockage - max.
60 °C
Température ambiante de fonctionnement - min.
-10 °C
Température ambiante de fonctionnement à 150 % de surcharge max.
40 °C
Température ambiante de fonctionnement à 150 % de surcharge min.
-10 °C
Température ambiante de stockage - min.
-40 °C
Résistance climatique
Humidité relative (HR) moyenne < 95, pas de condensation, sans corrosion

Circuit de commande

Nombre d'entrées (analogiques)
2
Nombre d’entrées (numériques)
5
Nombre de sorties (analogiques)
2
Nombre de sorties (numériques)
2
Nombre de sorties de relais
2 (paramétrable, 1 F et 1 contact inverseur, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1))
Tension de commande nominale (Uc)
24 V CC (externe, max. 100 mA)

Vérification de la conception

10.10 Echauffement
Le tableautier est responsable des calculs d’augmentation de la température. Eaton fournira les données de dissipation thermique pour les appareils.
10.11 Tenue aux courts-circuits
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l’appareillage doivent être respectées.
10.12 Compatibilité électromagnétique
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l’appareillage doivent être respectées.
10.13 Fonctionnement mécanique
Au niveau de l’appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.
10.2.2 Résistance à la corrosion
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.4 Résistance aux UV
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.5 Levage
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.6 Essai de choc
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.7 Inscriptions
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.3 Degré de protection des assemblages
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.5 Protection contre les chocs électriques
Sans objet du fait que l’ensemble de l’appareillage doit être évalué.
10.6 Montage de matériel
Sans objet du fait que l’ensemble de l’appareillage doit être évalué.
10.7 Circuits électriques et raccordements internes
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.3 Tension de tenue aux chocs
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante
Relève de la responsabilité du tableautier.
Dissipation thermique du matériel, Pvid en fonction du courant
297 W
Capacité de dissipation thermique Pdiss
0 W
Dissipation thermique par pôle, en fonction du courant Pvid
0 W
Courant assigné d'emploi pour la dissipation thermique indiquée (In)
24 A
Dissipation thermique statique, indépendante du courant Pvs
0 W

Généralités

Longueur de câble
200 m, blindé, avec inductance moteur, max. autorisé, alim. Moteur
300 m, non blindé, avec inductance moteur, max. autorisé, alim. moteur
C2 ≤ 5 m, niveau d’antiparasitage, Longueur maximale du câble moteur
C3 ≤ 25 m, niveau d’antiparasitage, Longueur maximale du câble moteur
150 m, non blindé, maximum autorisé, Système d’alimentation du moteur
100 m, blindé, maximum autorisé, Système d’alimentation du moteur
Module de communication
EtherCAT, en option
Ethernet IP, en option
CANopen®, port Ethernet intégré
OP-Bus (RS485), port Ethernet intégré
Modbus-TCP, en option
SmartWire-DT, en option
PROFIBUS, en option
DeviceNet, en option
Modbus RTU, port Ethernet intégré
PROFINET, en option
Connexion au module SmartWire-DT
En combinaison avec le module SmartWire DT DX-NET-SWD1
Oui
Degré de protection
IP55
NEMA 12
Compatibilité électromagnétique
1er et 2e environnements (selon EN 61800-3)
Équipé de :
Afficheur OLED
Unité de contrôle
Barrette CC interne
Protection additionnelle des circuits imprimés
résistance de freinage
Inverseur de transistor bipolaire à grille isolée
Hacheur de freinage
Filtre d'antiparasitage
Connexion à l’ordinateur
Taille du châssis
FS4
Fonctions
fonctionnement possible à quatre quadrants
Position de montage
Vertical
Catégorie de produit
Entraînements à fréquence variable
Protection
Protection des doigts et du dos de la main, Protection contre les contacts directs (BGV A3, VBG4)
Protocole
PROFIBUS
Autres systèmes de bus
EtherNet/IP
DeviceNet
CAN
Modbus
PROFINET IO
TCP/IP
Classe de perturbations radio
Filtre de suppression des interférences radio externe en option pour les câbles de moteur plus longs et pour une utilisation dans différents environnements de compatibilité électromagnétique
C2, C3 : en fonction de la longueur du câble du moteur, la charge connectée, et les conditions ambiantes. Des filtres de suppression des interférences radio externes (en option) peuvent être nécessaires.
Fonction/niveau de sécurité
STO (Safe Torque Off, SIL2, PLd Cat 2)
Adapté à
Circuits de dérivation, (UL/CSA)

Circuit principal

Efficacité
97,3 % (η)
Puissance dissipé au courant / à la vitesse
126 W à 25 % de courant et 0 % de vitesse
139 W à 25 % de courant et 50 % de vitesse
156 W à 50 % de courant et 0 % de vitesse
162 W à 50 % de courant et 50 % de vitesse
178 W à 50 % de courant et 90 % de vitesse
234 W à 100 % de courant et 0 % de vitesse
258 W à 100 % de courant et 50 % de vitesse
284 W à 100 % de courant et 90 % de vitesse
Courant d'entrée I LN avec surcharge de 150 %
28 A
Courant de fuite à l'IPE de terre max.
2,47 mA
Fréquence de mise sous tension
Maximum une fois toutes les 30 secondes
Tension du secteur max.
480 V
Tension du secteur min.
380 V
Plage de fonctionnement de la tension du secteur
380 - 480 V (-10 %/+10 %, à 50/60 Hz)
Mode de fonctionnement
Commande vectorielle sans capteur (SLV)
Régulation de vitesse avec compensation du glissement
Option : Commande vectorielle avec rétroaction (CLV)
Contrôle U/f
Fréquence de sortie max.
500 Hz
Fréquence de sortie min.
0 Hz
Tension de sortie (U2)
480 V AC, triphasé
400 V AC, triphasé
Courant de surcharge IL à 150 % de surcharge
36 A
Tension nominale d'alimentation de commande
10 V CC (Us, max. 10 mA)
Fréquence assignée - max
62 Hz
Fréquence assignée - min
48 Hz
Courant assigné d'emploi (le) à 150 % de surcharge
24 A
Puissance assignée d'emploi à 380/400 V, 50 Hz, triphasée
11 kW
Tension assignée d'emploi
400 V AC, triphasé
480 V AC, triphasé
Résolution
0,1 Hz (Résolution de fréquence, valeur de consigne)
Carac nominales de protection contre les courts-circuits
40 A, UL (classe CC ou J), Dispositif de sécurité (fusible ou disjoncteur miniature), Câblage d’alimentation
Pointe au démarrage max.
200 %, IH, Courant de pointe au démarrage max. (High Overload), pendant 4 secondes toutes les 40 secondes, Partie puissance
Fréquence d'alimentation
50/60 Hz
Fréquence de commutation
8 kHz, 4 - 24 kHz réglable (sonore), fPWM, Partie puissance, Circuit principal
Type de configuration du système
Systèmes d’alimentation CA avec point de centre mis à la terre
Tension nominale - max
480 VAC

Puissance assignée d'emploi

Courant assigné du moteur IM à 400 V, 50 Hz, 150 % de surcharge
21.7 A
Courant assigné du moteur IM à 440-480 V, 60 Hz, 150 % de surcharge
21 A
Puissance moteur attribuée de 460/480 V, 60 Hz, triphasée
15 HP

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.