cartouche-fusible, ultra-rapide, 630 A, AC 1000 V, DIN 3, aR, DIN, à indicateur
| Nom du produit |
Fusible à corps carré ultra-rapide Eaton Bussmann series
|
| Numéro de catalogue |
170E7649
|
| EAN |
5996516007082
|
| UPC |
051712807012
|
| Longueur du produit |
168 mm
|
| Hauteur du produit |
76 mm
|
| Largeur du produit |
95 mm
|
| Poids du produit |
1345 g
|
| Conformité |
Contact Usine
Conformité RoHS |
| Intensité du courant |
630 A
|
| Classe |
Classe aR
|
| Tension nominale |
1000 V
|
| Pertes de puissance |
154 W
|
| Taille de fusible |
3
|
| Type de fusible |
Patte boulonnée
DIN 43653 |
Assistance de la part d’Eaton
Des questions sur ce produit?
0 800 336 858