Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

170H0236

Eaton Bussmann series high speed microswitch, 2 A, AC 250 V, type T indicator, 6.3 x 0.8 lug dimensions, Fuse Accessory, 700V (UL), 690V (IEC)

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series high speed microswitch
Catalog Number
170H0236
EAN
5027590439060
UPC
051712799331
Product Length/Depth
57 mm
Product Height
47 mm
Product Width
20 mm
Product Weight
30.58333333 g
Compliances
Contact factory
CE Marked
GoST-R
RoHS Compliant

Données électriques

Amperage Rating
5 A
Voltage rating
700 V (UL), 690 V (IEC)

Spécifications du produit

Suitable for
DIN 43653 Size 000 fuse size
DIN 43620 size 000 fuses
DIN 43620 aR size 00 fuses
DIN 43620 size 3 fuses
DIN 43620 size 2 fuses
DIN 43620 size 1 fuses
French style Type T size 1* to 3 fuses

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.

Vous avez besoin d’un support produit?

Assistance de la part d’Eaton

Des questions sur ce produit?

0 800 336 858