Télécharger le document () de 20

170M3908

Fusible à corps carré grande vitesse Eaton Bussman series, 700 V (UL), 690 V (IEC), 400 A, 200 kAIC, Percuteur, Fusible, Classe aR

Spécifications générales

Nom du produit
Fusible à corps carré ultra-rapide Eaton Bussmann series
Numéro de catalogue
170M3908
EAN
5027590450508
UPC
051712793179
Longueur du produit
290 mm
Hauteur du produit
62 mm
Largeur du produit
142 mm
Poids du produit
351 g
Conformité
Contact Usine
Conformité RoHS

Electrical data

Intensité du courant
400 A
Tension nominale
690 V
Puissance nominale d’interruption
200 kAIC
Classe
Classe aR

Product specifications

Application
protection par semi-conducteur
Type de fusible
Fente de localisation
Taille de fusible
1*

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.

Vous avez besoin d’un support produit?

Assistance de la part d’Eaton

Des questions sur ce produit?

0 800 336 858