Cartouche-fusible, ultra-rapide, 250 A, AC 1 250 V, taille 1, 53 x 69 x 74 mm, aR, IEC, UL, témoin de fusion simple
Nom du produit |
Fusible à corps carré ultra-rapide Eaton Bussmann series
|
Numéro de catalogue |
170M4390
|
Code de modèle |
FUSE 250A 1250V 1BKN/75 AR CU
|
EAN |
5027590452434
|
UPC |
051712258593
|
Longueur du produit |
73 mm
|
Hauteur du produit |
52 mm
|
Largeur du produit |
170 mm
|
Poids du produit |
542.5 g
|
Conformité |
Marquage CE
Conformité RoHS |
Certifications |
Homologué CEI
Reconnu UL |
Intensité du courant |
250 A
|
Tension nominale |
1250 V (IEC), 1300 V (UL)
|
Type de tension |
AC/DC
|
Élimination (I2T) |
46000 à 1000 V, 61500 à 1250 V
|
Pré-arc (I2T) |
7750
|
Pertes de puissance |
60 W
|
Pouvoir de coupure |
100 kA
|
Classe |
Classe aR
|
Taille de fusible |
1
|
Équipé de : |
Indicateur pour micro de type K
|