Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

170M5144
Model Code: FUSE 500A 1250V 2/110 AR CU

Fusible à corps carré grande vitesse Eaton Bussman series, 500 A, 100 kAIC, classe aR, DIN 43 620, standard, fusion à 1000 V : 285000, Fusion à 1250 V : 380000, corps carré avec fente de localisation, témoin de fusion fusible, 95 W

Spécifications générales

Nom du produit
Fusible à corps carré ultra-rapide Eaton Bussmann series
Numéro de catalogue
170M5144
Code de modèle
FUSE 500A 1250V 2/110 AR CU
EAN
5027590455862
UPC
051712792721
Longueur du produit
284 mm
Hauteur du produit
67 mm
Largeur du produit
175 mm
Poids du produit
805.667 g
Conformité
Marquage CE
Conformité RoHS
Certifications 
Reconnu UL
Homologué CEI

Données électriques

Intensité du courant
500 A
Classe
Classe aR
Élimination (I2T)
285000 à 1000 V, 380000 à 1250 V
Puissance nominale d’interruption
100 kAIC
Pré-arc (I2T)
48000
Tension nominale
1250 V (IEC), 1300 V (UL)
Pertes de puissance
95 W

Spécifications du produit

Application
Semi-conducteur, bus DC courants, systèmes d’entraînement DC, convertisseurs/redresseurs de puissance
Taille de fusible
2
Type de fusible
DIN 43653
Indicateur visuel /110
Fente de localisation

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.

Vous avez besoin d’un support produit?

Assistance de la part d’Eaton

Des questions sur ce produit?

0 800 336 858