La photo est représentative
Download
Cartouche fusible, grande vitesse, 630 A, AC 1250 V, taille 2, 61 x 77 x 203 mm, aR, DIN, IEC, indicateur de fusion simple
Nom du produit |
Fusible à corps carré ultra-rapide Eaton Bussmann series
|
Numéro de catalogue |
170M5219
|
EAN |
5027590456296
|
Longueur du produit |
218 mm
|
Hauteur du produit |
57 mm
|
Largeur du produit |
133 mm
|
Poids du produit |
930 g
|
Conformité |
CE
Conformité RoHS EAC |
Certifications |
IEC 60269-4
|
Intensité du courant |
630 A
|
Tension nominale |
1250 V
|
Type de tension |
AC
|
Pertes de puissance |
110 W
|
Pouvoir de coupure |
100 kA
|
Classe |
Classe aR
|
Taille de fusible |
2
|