Télécharger le document () de 20

170M5242
Model Code: FUSE 400A 1250V 2KN/110 AR CU

Cartouche-fusible, grande vitesse, 400 A, AC 1250 V, taille 2, 61 x 77 x 138 mm, aR, DIN, IEC, indicateur de type K

Spécifications générales

Nom du produit
Fusible à corps carré ultra-rapide Eaton Bussmann series
Numéro de catalogue
170M5242
Code de modèle
FUSE 400A 1250V 2KN/110 AR CU
EAN
5027590456340
UPC
051712260664
Longueur du produit
284 mm
Hauteur du produit
67 mm
Largeur du produit
175 mm
Poids du produit
1009 g
Conformité
Marquage CE
Conformité RoHS
Certifications 
Homologué CEI
Reconnu UL

Electrical data

Intensité du courant
400 A
Tension nominale
1250 V (IEC), 1300 V (UL)
Type de tension
AC
Élimination (I2T)
140000 à 1000 V, 180000 à 1250 V
Pré-arc (I2T)
23000
Pertes de puissance
85 W
Pouvoir de coupure
100 kA
Classe
Classe aR

Product specification

Taille de fusible
2

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.