Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

170M5244
FUSE 500A 1250V 2KN/110 AR CU

Cartouche-fusible, grande vitesse, 500 A, AC 1250 V, taille 2, 61 x 77 x 138 mm, aR, DIN, IEC, indicateur de type K

Spécifications générales

Nom du produit
Fusible à corps carré ultra-rapide Eaton Bussmann series
Numéro de catalogue
170M5244
Code de modèle
FUSE 500A 1250V 2KN/110 AR CU
EAN
5027590456364
UPC
051712260688
Longueur du produit
284 mm
Hauteur du produit
67 mm
Largeur du produit
175 mm
Poids du produit
1009 g
Conformité
Marquage CE
Conformité RoHS
Certifications 
Reconnu UL
Homologué CEI

Données électriques

Intensité du courant
500 A
Classe
Classe aR
Élimination (I2T)
285000 à 1000 V, 380000 à 1250 V
Puissance nominale d’interruption
100 kAIC
Pré-arc (I2T)
48000
Tension nominale
1250 V (IEC), 1300 V (UL)
Pertes de puissance
95 W

Spécifications du produit

Application
Semi-conducteur, bus DC courants, systèmes d’entraînement DC, convertisseurs/redresseurs de puissance
Taille de fusible
2
Type de fusible
DIN 43653
Indicateur pour micro de type K KN/110
Patte boulonnée

Exporter les spécifications du produit

Serial Number Verified :
Authenticated: ✓
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Authentifier le produit

Saisissez votre numéro de série à 16 ou 17 chiffres
Le numéro de série saisi ne doit pas contenir de caractère spécial. Le numéro de série que vous avez saisi n'est pas correct, il doit comporter 16 ou 17 chiffres. Le numéro de série que vous avez saisi est introuvable. Veuillez réessayer ou signaler ce problème pour une aide complémentaire. Le numéro de série que vous avez saisi ne correspond pas au produit. Vérifiez le numéro de série de votre produit et réessayez. Cliquer ici pour accéder à la page du produit pour le numéro de série que vous avez saisi Eaton a identifié le numéro de série comme étant suspect, veuillez réessayer ou signaler ce problème pour une aide complémentaire.
Numéro de série
Réinitialiser Eaton a identifié le numéro de série comme étant suspect, veuillez réessayer ou signaler ce problème pour une aide complémentaire. Le numéro de série n'est pas reconnu par Eaton et n'est pas valide. Veuillez utiliser ce formulaire pour signaler ce problème pour une aide complémentaire.
Saisissez le code d'authentification à 6 chiffres
Le produit que vous avez saisi est suspect ! Veuillez réessayer ou signaler ce problème pour une aide complémentaire. Le code d'authentification que vous avez saisi ne correspond pas aux informations associées à ce numéro de série. Veuillez réessayer ou signaler ce problème pour une aide complémentaire. Code d'authentification non valide. La longueur du code doit être de 6 caractères signaler ce problème pour une aide complémentaire. Le code d'authentification est requis signaler ce problème pour une aide complémentaire.
Veuillez compléter le test CAPTCHA avant de procéder à l’authentification.
x
Signaler un problème
Veuillez saisir votre nom complet.
x
Merci, votre problème a été soumis, notre équipe produit vous contactera bientôt.

Vous avez besoin d’un support produit?

Assistance de la part d’Eaton

Des questions sur ce produit?

0 800 336 858