Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

170M5268
FUSE 1250A 600V 2KN/110 AR UC

Cartouche fusible, grande vitesse, 1250 A, AC 600 V, DIN 2, 61 x 77 x 138 mm, aR, DIN, IEC, indicateur de fusion simple

Spécifications générales

Nom du produit
Fusible à corps carré ultra-rapide Eaton Bussmann series
Numéro de catalogue
170M5268
Code de modèle
FUSE 1250A 600V 2KN/110 AR UC
EAN
5027590456555
UPC
051712260848
Longueur du produit
286 mm
Hauteur du produit
66 mm
Largeur du produit
165 mm
Poids du produit
645 g
Conformité
Marquage CE
Conformité RoHS
Certifications 
Reconnu UL
Homologué CEI

Données électriques

Intensité du courant
1250 A
Classe
Classe aR
Élimination (I2T)
74000 à 660 V
Puissance nominale d’interruption
200 kAIC
Pré-arc (I2T)
365000
Tension nominale
600 V AC
Pertes de puissance
130 W

Spécifications du produit

Application
Semi-conducteur, bus DC courants, systèmes d’entraînement DC, convertisseurs/redresseurs de puissance
Taille de fusible
2
Type de fusible
DIN 43653
Indicateur pour micro de type K KN/110
Patte boulonnée

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.

Vous avez besoin d’un support produit?

Assistance de la part d’Eaton

Des questions sur ce produit?

0 800 336 858