Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

170M5468
FUSE 1250A 600V 2BKN/65 AR UC

Cartouche fusible, grande vitesse, 1250 A, AC 600 V, taille 2, aR, IEC, UL, indicateur de fusion simple

Spécifications générales

Nom du produit
Fusible à corps carré ultra-rapide Eaton Bussmann series
Numéro de catalogue
170M5468
Code de modèle
FUSE 1250A 600V 2BKN/65 AR UC
EAN
5027590457378
UPC
051712261401
Longueur du produit
77 mm
Hauteur du produit
59 mm
Largeur du produit
51 mm
Poids du produit
1237 g
Conformité
Conformité RoHS
Certifications 
Reconnu UL

Données électriques

Intensité du courant
1250 A
Classe
Classe aR
Élimination (I2T)
2400000 à 660 V
Puissance nominale d’interruption
200 kAIC
Pré-arc (I2T)
365000
Tension nominale
700 V (UL), 600 V (IEC)
Pertes de puissance
130 W

Spécifications du produit

Application
Semi-conducteur, bus DC courants, systèmes d’entraînement DC, convertisseurs/redresseurs de puissance
Équipé de :
Indicateur pour micro de type K
Taille de fusible
2
Type de fusible
Extrémité affleurante
Indicateur pour micro de type K BKN/

Exporter les spécifications du produit

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Authentifier le produit

Saisissez votre numéro de série à 16 ou 17 chiffres
Le numéro de série saisi ne doit pas contenir de caractère spécial. Le numéro de série que vous avez saisi n'est pas correct, il doit comporter 16 ou 17 chiffres. Le numéro de série que vous avez saisi est introuvable. Veuillez réessayer ou signaler ce problème pour une aide complémentaire. Le numéro de série que vous avez saisi ne correspond pas au produit. Vérifiez le numéro de série de votre produit et réessayez. Cliquer ici pour accéder à la page du produit pour le numéro de série que vous avez saisi Eaton a identifié le numéro de série comme étant suspect, veuillez réessayer ou signaler ce problème pour une aide complémentaire.
Numéro de série
Réinitialiser Eaton a identifié le numéro de série comme étant suspect, veuillez réessayer ou signaler ce problème pour une aide complémentaire. Le numéro de série n'est pas reconnu par Eaton et n'est pas valide. Veuillez utiliser ce formulaire pour signaler ce problème pour une aide complémentaire.
Saisissez le code d'authentification à 6 chiffres
Le produit que vous avez saisi est suspect ! Veuillez réessayer ou signaler ce problème pour une aide complémentaire. Le code d'authentification que vous avez saisi ne correspond pas aux informations associées à ce numéro de série. Veuillez réessayer ou signaler ce problème pour une aide complémentaire. Code d'authentification non valide. La longueur du code doit être de 6 caractères signaler ce problème pour une aide complémentaire. Le code d'authentification est requis signaler ce problème pour une aide complémentaire.
Veuillez compléter le test CAPTCHA avant de procéder à l’authentification.
Nous contacter pour signaler un problème
x
Signaler un problème
Veuillez saisir votre nom complet.
x
Merci, votre problème a été soumis, notre équipe produit vous contactera bientôt.
Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.

Vous avez besoin d’un support produit?

Assistance de la part d’Eaton

Des questions sur ce produit?

0 800 336 858