Télécharger le document () de 20

170M5667

Cartouche-fusible, haute vitesse, 1 100 A, AC 600 V, 200 kAIC, Autre, Fusible, Contacts à couteaux x Contacts à couteaux, Classe aR

Spécifications générales

Nom du produit
Fusible à corps carré ultra-rapide Eaton Bussmann series
Numéro de catalogue
170M5667
EAN
5027590458177
UPC
051712262064
Longueur du produit
286 mm
Hauteur du produit
66 mm
Largeur du produit
165 mm
Poids du produit
318 g
Conformité
Marquage CE
Conformité RoHS
Certifications 
Homologué CEI
Reconnu UL

Electrical data

Intensité du courant
1100 A
Tension nominale
600 V
Type de tension
AC
Élimination (I2T)
1600000 à 660 V
Pré-arc (I2T)
245000
Pertes de puissance
120 W
Pouvoir de coupure
200 kA
Classe
Classe aR

Product specification

Taille de fusible
2
Équipé de :
Indicateur pour micro de type K

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.