La photo est représentative
Download
Cartouche fusible, grande vitesse, 500 A, AC 3000 V, taille 3, 75 x 96 x 290 mm, aR, IEC, indicateur de fusion simple
Nom du produit |
Fusible à corps carré ultra-rapide Eaton Bussmann series
|
Numéro de catalogue |
170M6007
|
EAN |
5996516017227
|
Longueur du produit |
76 mm
|
Hauteur du produit |
90 mm
|
Largeur du produit |
362 mm
|
Poids du produit |
1235 g
|
Certifications |
IEC 60269-4
|
Intensité du courant |
500 A
|
Tension nominale |
3000 V
|
Type de tension |
AC
|
Pertes de puissance |
175 W
|
Pouvoir de coupure |
100 kA
|
Classe |
Classe aR
|
Taille de fusible |
3
|