cartouche-fusible, ultra-rapide, 1500 A, AC 690 V, DIN 3, 76 x 90 x 109 mm, aR, DIN, IEC, témoin de fusion simple
| Nom du produit |
Fusible à corps carré ultra-rapide Eaton Bussmann series
|
| Numéro de catalogue |
170M6068
|
| Code de modèle |
FUSE 1500A 690V 3TN/80 AR UC
|
| EAN |
5996516017517
|
| UPC |
051712262750
|
| Longueur du produit |
90 mm
|
| Hauteur du produit |
74 mm
|
| Largeur du produit |
160 mm
|
| Poids du produit |
0.001 g
|
| Conformité |
Marquage CE
Conformité RoHS |
| Certifications |
Homologué CEI
Reconnu UL |
| Intensité du courant |
1500 A
|
| Classe |
Classe aR
|
| Élimination (I2T) |
3100000 à 660 V
|
| Puissance nominale d’interruption |
200 kAIC
|
| Pré-arc (I2T) |
460000
|
| Tension nominale |
690 V (IEC), 700 V (UL)
|
| Pertes de puissance |
160 W
|
| Application |
Semi-conducteur, bus DC courants, systèmes d’entraînement DC, convertisseurs/redresseurs de puissance
|
| Taille de fusible |
3
|
| Type de fusible |
DIN 43653
Indicateur pour micro de type T TN/80 |
Assistance de la part d’Eaton
Des questions sur ce produit?
0 800 336 858