Cartouche-fusible, grande vitesse, 1400 A, AC 1100 V, taille 3, 76 x 90 x 139 mm, aR, DIN, IEC, indicateur de type T
Nom du produit |
Fusible à corps carré ultra-rapide Eaton Bussmann series
|
Numéro de catalogue |
170M6201
|
EAN |
5996516018248
|
UPC |
051712263313
|
Longueur du produit |
168 mm
|
Hauteur du produit |
76 mm
|
Largeur du produit |
95 mm
|
Poids du produit |
1276 g
|
Conformité |
Marquage CE
Conformité RoHS |
Certifications |
Homologué CEI
Reconnu UL |
Intensité du courant |
1400 A
|
Tension nominale |
1100 V
|
Type de tension |
AC
|
Élimination (I2T) |
6000000 à 1000 V
|
Pré-arc (I2T) |
1250000
|
Pertes de puissance |
150 W
|
Pouvoir de coupure |
100 kA
|
Classe |
Classe aR
|
Taille de fusible |
3
|