Cartouche fusible, grande vitesse, 900 A, AC 690 V, taille 3, 76 x 76 x 150 mm, aR, IEC, indicateur de fusion simple
| Nom du produit |
Fusible à corps carré ultra-rapide Eaton Bussmann series
|
| Numéro de catalogue |
170M6207
|
| EAN |
5996516018309
|
| UPC |
051712579421
|
| Longueur du produit |
168 mm
|
| Hauteur du produit |
76 mm
|
| Largeur du produit |
95 mm
|
| Poids du produit |
1236 g
|
| Conformité |
Contact Usine
Conformité RoHS |
| Intensité du courant |
900 A
|
| Classe |
Classe aR
|
| Puissance nominale d’interruption |
200 kAIC
|
| Tension nominale |
690 V
|
| Pertes de puissance |
120 W
|
| Application |
protection par semi-conducteur
|
| Taille de fusible |
3
|
| Type de fusible |
Indicateur pour micro de type T
|
Assistance de la part d’Eaton
Des questions sur ce produit?
0 800 336 858