Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

170M6341
Model Code: FUSE 450A 1250V 3BKN/75 AR CU

Cartouche fusible, grande vitesse, 450 A, AC 1250 V, taille 3, 76 x 92 x 76 mm, aR, IEC, UL, indicateur de fusion simple

Spécifications générales

Nom du produit
Fusible à corps carré ultra-rapide Eaton Bussmann series
Numéro de catalogue
170M6341
Code de modèle
FUSE 450A 1250V 3BKN/75 AR CU
EAN
5027590461818
UPC
051712263870
Longueur du produit
168 mm
Hauteur du produit
76 mm
Largeur du produit
95 mm
Poids du produit
708 g
Conformité
CE
Conformité RoHS
EAC
Certifications 
IEC 60269-4
UL

Electrical data

Intensité du courant
450 A
Tension nominale
1250 V (IEC), 1300 V (UL)
Puissance nominale d’interruption
100 kAIC
Classe
Classe aR
Élimination (I2T)
185000 à 1000 V, 245000 à 1250 V

Product specifications

Application
Semi-conducteur, bus DC courants, systèmes d’entraînement DC, convertisseurs/redresseurs de puissance
Type de fusible
Extrémité affleurante
Indicateur pour micro de type K BKN/75
Taille de fusible
3

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.

Vous avez besoin d’un support produit?

Assistance de la part d’Eaton

Des questions sur ce produit?

0 800 336 858