Cartouche-fusible, ultra-rapide, 800 A, AC 690 V, taille 3, 76 x 92 x 63 mm, aR, IEC, témoin de fusion simple
Nom du produit |
Fusible à corps carré ultra-rapide Eaton Bussmann series
|
Numéro de catalogue |
170M6482
|
EAN |
5027590462730
|
Longueur du produit |
90 mm
|
Hauteur du produit |
74 mm
|
Largeur du produit |
160 mm
|
Poids du produit |
0.001 g
|
Conformité |
CE
Conformité RoHS EAC |
Certifications |
IEC 60269-4
|
Intensité du courant |
800 A
|
Tension nominale |
690 V
|
Type de tension |
AC
|
Pertes de puissance |
115 W
|
Pouvoir de coupure |
200 kA
|
Classe |
Classe aR
|
Taille de fusible |
3
|