Télécharger le document () de 20

170M6510

cartouche-fusible, ultra-rapide, 630 A, AC 690 V, taille 3, 76 x 92 x 53 mm, aR, IEC, UL, témoin de fusion simple

Spécifications générales

Nom du produit
Fusible à corps carré ultra-rapide Eaton Bussmann series
Numéro de catalogue
170M6510
EAN
5027590462808
UPC
051712264341
Longueur du produit
168 mm
Hauteur du produit
76 mm
Largeur du produit
95 mm
Poids du produit
359 g
Conformité
Marquage CE
Conformité RoHS
Certifications 
Homologué CEI
Reconnu UL

Electrical data

Intensité du courant
630 A
Tension nominale
690 V (IEC), 700 V (UL)
Type de tension
AC
Élimination (I2T)
210000 à 660 V
Pré-arc (I2T)
31000
Pertes de puissance
105 W
Pouvoir de coupure
200 kA
Classe
Classe aR

Product specification

Taille de fusible
3
Équipé de :
Indicateur pour micro de type K

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.