Télécharger le document () de 20

170M6542

Cartouche-fusible, grande vitesse, 500 A, AC 1250 V, taille 3, 76 x 92 x 83 mm, aR, IEC, UL, indicateur de type K

Spécifications générales

Nom du produit
Fusible à corps carré ultra-rapide Eaton Bussmann series
Numéro de catalogue
170M6542
EAN
5996516019726
UPC
051712264464
Longueur du produit
168 mm
Hauteur du produit
76 mm
Largeur du produit
95 mm
Poids du produit
1308 g
Conformité
Marquage CE
Conformité RoHS
Certifications 
Homologué CEI
Reconnu UL

Electrical data

Intensité du courant
500 A
Tension nominale
1250 V (IEC), 1300 V (UL)
Type de tension
AC/DC
Élimination (I2T)
235000 à 1000 V, 310000 à 1250 V
Pré-arc (I2T)
39000
Pertes de puissance
105 W
Pouvoir de coupure
100 kA
Classe
Classe aR

Product specification

Taille de fusible
3
Équipé de :
Indicateur pour micro de type K

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.