Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

170M6568

Cartouche-fusible, ultra-rapide, 1 500 A, AC 690 V, taille 3, 76 x 92 x 53 mm, aR, IEC, indicateur de type K

Spécifications générales

Nom du produit
Fusible à corps carré ultra-rapide Eaton Bussmann series
Numéro de catalogue
170M6568
EAN
5027590462990
UPC
051712264631
Longueur du produit
168 mm
Hauteur du produit
76 mm
Largeur du produit
95 mm
Poids du produit
285.3333333 g
Conformité
Marquage CE
Conformité RoHS
Certifications 
Homologué CEI
Reconnu UL

Electrical data

Intensité du courant
1500 A
Tension nominale
690 V, 700 V
Puissance nominale d’interruption
200 kAIC
Classe
Classe aR
Élimination (I2T)
3100000 à 660 V

Product specifications

Application
Semi-conducteur, bus DC courants, systèmes d’entraînement DC, convertisseurs/redresseurs de puissance
Type de fusible
Extrémité affleurante
Indicateur pour micro de type K GKN/
Taille de fusible
3

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.

Vous avez besoin d’un support produit?

Assistance de la part d’Eaton

Des questions sur ce produit?

0 800 336 858