La photo est représentative
Download
Cartouche-fusible, ultra-rapide, 700 A, AC 2500 V, taille 3, 86 x 95 x 195 mm, aR, IEC, témoin de fusion simple
Nom du produit |
Fusible à corps carré ultra-rapide Eaton Bussmann series
|
Numéro de catalogue |
170M6642
|
EAN |
5996516020227
|
Longueur du produit |
110 mm
|
Hauteur du produit |
130 mm
|
Largeur du produit |
207 mm
|
Poids du produit |
291.5 g
|
Conformité |
CE
|
Intensité du courant |
700 A
|
Tension nominale |
2500 V
|
Type de tension |
AC
|
Pertes de puissance |
155 W
|
Pouvoir de coupure |
100 kA
|
Classe |
Classe aR
|
Taille de fusible |
3
|