Cartouche-fusible, ultra-rapide, 1 600 A, AC 900 V, taille 3, 76 x 92 x 95 mm, aR, IEC, témoin de fusion simple
Nom du produit |
Fusible à corps carré ultra-rapide Eaton Bussmann series
|
Numéro de catalogue |
170M6752
|
EAN |
5996516020647
|
UPC |
051712554503
|
Longueur du produit |
168 mm
|
Hauteur du produit |
76 mm
|
Largeur du produit |
95 mm
|
Poids du produit |
1392 g
|
Conformité |
Contact Usine
Conformité RoHS |
Intensité du courant |
1600 A
|
Tension nominale |
900 V
|
Type de tension |
AC
|
Pertes de puissance |
160 W
|
Pouvoir de coupure |
125 kA
|
Classe |
Classe aR
|
Taille de fusible |
3
|