Télécharger le document () de 20

170M8558

Fuse-link, high speed, 1800 A, AC 600 V, DIN 3, 90 x 75 x 150 mm, aR, DIN, IEC, single indicator

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M8558
EAN
5704057039598
Product Length/Depth
75 mm
Product Height
150 mm
Product Width
90 mm
Product Weight
453.592 g
Compliances
CE
RoHS Compliant
EAC
Certifications
IEC
DIN

Electrical data

Amperage Rating
1800 A
Voltage rating
600 V
Watt losses
90 W
Breaking capacity
150 kA
Class
Class aR

Product specification

Fuse size
3

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.