La photo est représentative
Download
Cartouche-fusible, ultra-rapide, 630 A, AC 3 000 V, taille 3, 96 x 85 x 234 mm, aR, IEC, indicateur de type K
Nom du produit |
Fusible à corps carré ultra-rapide Eaton Bussmann series
|
Numéro de catalogue |
170M8691
|
EAN |
5027590310666
|
Longueur du produit |
76 mm
|
Hauteur du produit |
90 mm
|
Largeur du produit |
362 mm
|
Poids du produit |
1 g
|
Certifications |
IEC 60269-4
|
Intensité du courant |
630 A
|
Tension nominale |
3000 V
|
Type de tension |
AC
|
Pertes de puissance |
200 W
|
Classe |
Classe aR
|
Taille de fusible |
3
|