Équerre de fixation métallique SL7 Eaton Moeller® series, presse-étoupe M20 inclus
| Nom du produit |
Équerre de montage métallique pour accessoires SL7 série Moeller® Eaton
|
| Numéro de catalogue |
171455
|
| Code de modèle |
SL7/4-FW-T
|
| EAN |
4015081677849
|
| Longueur du produit |
63 mm
|
| Hauteur du produit |
70 mm
|
| Largeur du produit |
35 mm
|
| Poids du produit |
0.131 kg
|
| Certifications |
UL report applies to both US and Canada
CSA Class No.: NKCR7 CE CSA-C22.2 No. 94-91 CSA-C22.2 No. 14-10 UL Category Control No.: NKCR Certified by UL for use in Canada UL UL File No.: E29184 IEC/EN 60947-5-1 UL 508 |
| Température ambiante de fonctionnement - max. |
60 °C
|
| Température ambiante de fonctionnement - min. |
-30 °C
|
| Couleur |
Autre
|
| Accessoires |
Joint d'étanchéité inclus dans l'équipement fourni
|
| Connexion au module SmartWire-DT |
Non
|
| Degré de protection |
NEMA 4
NEMA 4X NEMA 13 |
| Matériel |
Métal
|
| Mode de pose |
Mur
|
| Catégorie de produit |
Accessoires
|