Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

172832
Model Code: P3-100/M4/K2-PR/N/HI11

Eaton Moeller® series P3 Interrupteur général, P3, 100 A, Encastrement / Montage encastré avec fixation arrière, 3 pôles + N, 1 F, 1 O, Fonctions d'ARRÊT D'URGENCE, verrouillable en position 0, Avec axe métallique pour une profondeur de centrale de 400 mm

Spécifications générales

Nom du produit
Interrupteur général P3 Eaton Moeller® series
Numéro de catalogue
172832
Code de modèle
P3-100/M4/K2-PR/N/HI11
EAN
4015081694150
Longueur du produit
340 mm
Hauteur du produit
84 mm
Largeur du produit
112 mm
Poids du produit
0.65 kg
Certifications 
VDE 0660
IEC/EN 60947-3
IEC/EN 60204
IEC/EN 60947
Notes de catalogue
Courant nominal de courte durée admissible (Icw) pendant 1 seconde

Actuator

Couleur de l'actionneur
Rouge
Type d’actionneur
poignée tournante courte

Climatic environmental conditions

Température ambiante de fonctionnement - max.
50 °C
Température ambiante de fonctionnement - min.
-25 °C
Température ambiante de fonctionnement (lieu clos) - max.
40 °C
Température ambiante de fonctionnement (lieu clos) - min.
-25 °C
Résistance climatique
Exposition à l'humidité en continu, conforme à la norme IECC 60068-2-78
Exposition à l'humidité, cyclique, conforme à la norme IEC 60068-2-30

Contacts

Fiabilité des contacts
1 défaillance pour 100 000 manœuvres, détermination approchée, à 24 V DC, 10 mA)
Nombre de contacts auxiliaires (inverseurs)
0
Nombre de contacts auxiliaires (normalement fermés)
1
Nombre de contacts auxiliaires (normalement ouverts)
1

Design verification

10.10 Echauffement
Le tableautier est responsable des calculs d'augmentation de la température. Eaton fournira les données de dissipation thermique pour les appareils.
10.11 Tenue aux courts-circuits
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
10.12 Compatibilité électromagnétique
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
10.13 Fonctionnement mécanique
L'appareil répond aux exigences, à condition que les informations contenues dans la notice d'instructions (IL) soient respectées.
10.2.2 Résistance à la corrosion
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.4 Résistance aux UV
Résistance aux UV uniquement en association avec un écran de protection.
10.2.5 Levage
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.6 Essai de choc
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.7 Inscriptions
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.3 Degré de protection des assemblages
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.5 Protection contre les chocs électriques
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.6 Montage de matériel
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.7 Circuits électriques et raccordements internes
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.3 Tension de tenue aux chocs
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante
Relève de la responsabilité du tableautier.
Dissipation thermique du matériel, Pvid en fonction du courant
0 W
Capacité de dissipation thermique Pdiss
0 W
Dissipation thermique par pôle, en fonction du courant Pvid
7.5 W
Courant assigné d'emploi pour la dissipation thermique indiquée (In)
100 A
Dissipation thermique statique, indépendante du courant Pvs
0 W

Electrical rating

Pouvoir de coupure assigné à 220/230 V (cos phi à IEC 60947-3)
760 A
Pouvoir de coupure assigné à 400/415 V (cos phi à IEC 60947-3)
740 A
Pouvoir de coupure assigné à 500 V (cos phi à IEC 60947-3)
880 A
Pouvoir de coupure assigné à 660/690 V (cos phi à IEC 60947-3)
520 A
Courant assigné d'emploi (le) AC-21, 440 V
100 A
Courant assigné d'emploi (le) AC-23, 230 V
100 A
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-23A, 400 V, 415 V
100 A
Courant assigné d'emploi AC-23A, 500 V
96 A
Courant assigné d'emploi (le) AC-23A, 690 V
68 A
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
71 A
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
71 A
Courant assigné d'emploi CA-3, 500 V
65 A
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-3, 660 V, 690 V
23.8 A
Courant assigné d'emploi (le) DC-1, interrupteurs-sectionneurs l/r = 1 ms
100 A
Courant assigné d'emploi (le) DC-23A, 120 V
25 A
Courant assigné d'emploi (le) DC-23A, 24 V
50 A
Courant assigné d'emploi (le) DC-23A, 48 V
50 A
Courant assigné d'emploi (le) DC-23A, 60 V
50 A
Puissance assignée d'emploi AC-23A, 220/230 V, 50 Hz
30 kW
Puissance assignée d’emploi en AC-23A, 400 V, 50 Hz
55 kW
Puissance assignée d'emploi AC-23A, 500 V, 50 Hz
55 kW
Puissance assignée d'emploi AC-23A, 690 V, 50 Hz
55 kW
Puissance assignée d’emploi en AC-3, 380/400 V, 50 Hz
37 kW
Puissance assignée d'emploi AC-3, 415 V, 50 Hz
37 kW
Puissance assignée d'emploi AC-3, 500 V, 50 Hz
45 kW
Puissance assignée d'emploi AC-3, 690 V, 50 Hz
37 kW
Tension nominale (Ue) en AC - max.
690 V
Courant assigné ininterrompu (Iu)
100 A
Courant ininterrompu
Le courant assigné ininterr. Iu est spécifié pour section raccordable max.

Features & Functions

Fonction
Version interrupteur secteur de maintenance/réparation
finition interrupteur général
Finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence
Équipé de :
Axe métallique pour une profondeur de panneau de commande de 400 mm
Poignée rotative rouge et bague de verrouillage jaune
Fonctions
Verrouillable
Fonctions d'ARRÊT D'URGENCE
Dispositif de verrouillage
Verrouillable en position 0
Nombre de pôles
Quatre pôles

General information

Degré de protection
NEMA 12
Degré de protection (face avant)
IP65
Longévité mécanique
100 000 opérations
Mode de pose
Montage encastré avec fixation par l’arrière
Position de montage
Telle que requise
Fréquence de fonctionnement
1200 manœuvres/h
Catégorie de surtension
III
Degré de pollution
3
Catégorie de produit
Interrupteur général
Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
6 000 V AC
Sécurité de l'isolation
440 V AC, entre les contacts, selon EN 61140
Paramètre de sécurité (EN ISO 13849-1)
Valeurs B10d conformes à la norme EN ISO 13849-1, tableau C.1
Résistance aux chocs
15 g, Mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27, Choc demi-sinusoïdal 20 ms
Adapté à
Montage au sol
Encastrement intermédiaire

Short-circuit rating

Courant assigné de court-circuit conditionnel (Iq)
4 kA (côté charge)
80 kA (côté alimentation)
Courant assigné de courte durée admissible (lw)
2 kA
Carac nominales de protection contre les courts-circuits
100 A gG/gL, Fusible, Contacts

Switching capacity

Charge max. admissible
1,6 x Iₑ (service intermittent, classe 12, 40 % facteur de marche)
1,3 x Iₑ (service intermittent, classe 12, 60 % facteur de marche)
2 x Iₑ (service intermittent, classe 12, 25 % facteur de marche)
Nombre de contacts en série DC-23A, 120 V
3
Nombre de contacts en série DC-23A, 24 V
1
Nombre de contacts en série DC-23A, 48 V
2
Nombre de contacts en série DC-23A, 60 V
2
Pouvoir assigné de fermeture jusqu'à 690 V (cps phi à IEC/EN 60947-3)
950 A
Tension par contact en série
60 V

Terminal capacities

Sections raccordables
2 x (2,5 - 10) mm², âme massive ou multibrins
1 x (1,5 - 25) mm², Conducteur souple avec embout selon DIN 46228
1 x (2,5 - 35) mm², âme massive ou multibrins
2 x (1,5 - 6) mm², Conducteur souple avec embout selon DIN 46228
Couple de serrage
3 Nm, Bornes à vis

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.