Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

174328
DE1-122D3FN-N20N

Démarreur à vitesse variable Eaton DE1, Tension assignée d’emploi 230 V CA, monophasée, Ie 2,3 A, 0,37 kW, 0,5 HP, Filtre d’antiparasitage

Spécifications générales

Nom du produit
Démarreur à vitesse variable Eaton DE1
Numéro de catalogue
174328
Code de modèle
DE1-122D3FN-N20N
EAN
4015081707904
Longueur du produit
169 mm
Hauteur du produit
230 mm
Largeur du produit
45 mm
Poids du produit
1.04 kg
Certifications 
CUL
UL Category Control No.: NMMS, NMMS7
CE
CSA-C22.2 No. 14
RCM
UL report applies to both US and Canada
IEC/EN61800-3
RoHS, ISO 9001
UL File No.: E172143
Safety requirements: IEC/EN 61800-5-1
Specification for general requirements: IEC/EN 61800-2
UL 508C
IEC/EN61800-5
Certified by UL for use in Canada
IEC/EN 61800-3
UL
Notes de catalogue
Cycle de surcharge pendant 60 s toutes les 600 s

Puissance apparente

Puissance apparente sous 230 V
0.92 kVA
Puissance apparente sous 240 V
0.96 kVA

Fonction de freinage

Couple de freinage
Max. Max. 30 % MN, Standard – Circuit principal
Réglable à 100 %, CC - Circuit principal

Conditions environnementales

Altitude
Max. 2000 m
Au-dessus de 1 000 m avec un déclassement de 1 % tous les 100 m
Température ambiante de fonctionnement - max.
60 °C
Température ambiante de stockage - max.
70 °C
Température ambiante de fonctionnement - min.
-10 °C
Température ambiante de fonctionnement à 150 % de surcharge max.
60 °C
Température ambiante de fonctionnement à 150 % de surcharge min.
-10 °C
Température ambiante de stockage - min.
-40 °C
Résistance climatique
Humidité relative (HR) moyenne < 95, pas de condensation, sans corrosion

Circuit de commande

Nombre d'entrées (analogiques)
1 (paramétrable, 0 - 10 V CC, 0/4 - 20 mA)
Nombre d’entrées (numériques)
4 (paramétrable, 10 - 30 V DC)
Nombre de sorties (analogiques)
0
Nombre de sorties (numériques)
0
Nombre de sorties de relais
1 (paramétrable, S, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1))

Vérification de la conception

10.10 Echauffement
Le tableautier est responsable des calculs d'augmentation de la température. Eaton fournira les données de dissipation thermique pour les appareils.
10.11 Tenue aux courts-circuits
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l’appareillage doivent être respectées.
10.12 Compatibilité électromagnétique
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l’appareillage doivent être respectées.
10.13 Fonctionnement mécanique
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.
10.2.2 Résistance à la corrosion
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.4 Résistance aux UV
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.5 Levage
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.6 Essai de choc
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.7 Inscriptions
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.3 Degré de protection des assemblages
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.5 Protection contre les chocs électriques
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.6 Montage de matériel
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.7 Circuits électriques et raccordements internes
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.3 Tension de tenue aux chocs
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante
Relève de la responsabilité du tableautier.
Dissipation thermique du matériel, Pvid en fonction du courant
20 W
Capacité de dissipation thermique Pdiss
0 W
Dissipation thermique par pôle, en fonction du courant Pvid
0 W
Courant assigné d'emploi pour la dissipation thermique indiquée (In)
2.3 A
Dissipation thermique statique, indépendante du courant Pvs
0 W

Features & functions

Fonction
Paramétrage : drivesConnect
Paramétrage : drivesConnect mobile (application)
Paramétrage : Bus de terrain
Paramétrage : Console
Équipé de :
Connexion à l’ordinateur
Filtre d’antiparasitage

Généralités

Longueur de câble
C1 ≤ 5 m, niveau d’antiparasitage, Longueur maximale du câble moteur
C3 ≤ 25 m, niveau d’antiparasitage, Longueur maximale du câble moteur
C2 ≤ 10 m, niveau d’antiparasitage, Longueur maximale du câble moteur
Module de communication
Modbus RTU, port Ethernet intégré
OP-Bus (RS485), port Ethernet intégré
Connexion au module SmartWire-DT
Oui
En combinaison avec le module SmartWire DT DX-NET-SWD3
Degré de protection
IP20
Autre NEMA
Compatibilité électromagnétique
1er et 2e environnements (selon EN 61800-3)
Taille du châssis
FS1
Catégorie de produit
Démarreur à vitesse variable
Protection
Protection des doigts et du dos de la main, Protection contre les contacts directs (BGV A3, VBG4)
Protocole
Modbus
EtherNet/IP
Autres systèmes de bus
Classe de perturbations radio
C2, C3 : en fonction de la longueur du câble du moteur, la charge connectée, et les conditions ambiantes. Des filtres de suppression des interférences radio externes (en option) peuvent être nécessaires.
C1 : pour les émissions par conduction uniquement
Filtre de suppression des interférences radio externe en option pour les câbles de moteur plus longs et pour une utilisation dans différents environnements de compatibilité électromagnétique
Résistance aux chocs
15 g, Mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27, 11 ms
Adapté à
Circuits de dérivation, (UL/CSA)
Vibration
Résistance : Selon EN 61800-5-1

Circuit principal

Puissance dissipé au courant / à la vitesse
10 W à 50 % de courant et 0 % de vitesse
10,4 W à 50 % de courant et 90 % de vitesse
11,6 W à 50 % de courant et 50 % de vitesse
16,8 W à 100 % de courant et 0 % de vitesse
16,8 W à 100 % de courant et 50 % de vitesse
18,3 W à 100 % de courant et 90 % de vitesse
5,6 W à 25 % de courant et 0 % de vitesse
5,6 W à 25 % de courant et 50 % de vitesse
Courant d'entrée I LN avec surcharge de 150 %
6.2 A
Courant de fuite à l'IPE de terre max.
< 3,5 mA (fonctionnement CA)
< 10 mA (fonctionnement CC)
Fréquence de mise sous tension
Maximum une fois toutes les 30 secondes
Tension du secteur max.
240 V
Tension du secteur min.
200 V
Mode de fonctionnement
Régulation de vitesse avec compensation du glissement
Contrôle U/f
Fréquence de sortie max.
300 Hz
Fréquence de sortie min.
0 Hz
Tension de sortie (U2)
230 V AC, triphasé
240 V AC, triphasé
Courant de surcharge IL à 150 % de surcharge
3.45 A
Tension nominale d'alimentation de commande
10 V CC (Us, max. 0,2 mA)
Fréquence assignée - max
66 Hz
Fréquence assignée - min
45 Hz
Courant assigné d'emploi (Ie)
2,3 A à une surcharge de 150 % (à une fréquence de fonctionnement de 16 kHz et une température de l’air ambiant de +50 °C)
Tension assignée d'emploi
230 V AC, monophasée
240 V AC, monophasée
Résolution
0,025 Hz (Résolution de fréquence, valeur de consigne)
Carac nominales de protection contre les courts-circuits
10 A, UL (classe CC ou J), Dispositif de sécurité (fusible ou disjoncteur miniature), Câblage d’alimentation
Pointe au démarrage max.
200 %, IH, Courant de pointe au démarrage max. (High Overload), Pendant 1,875 seconde toutes les 600 secondes, Partie puissance
Fréquence d'alimentation
50/60 Hz
Fréquence de commutation
16 kHz, 4 - 32 kHz réglable (sonore), fPWM, Partie puissance, Circuit principal
Tension nominale - max
240 V

Puissance assignée d'emploi

Courant assigné du moteur IM à 220-240 V, 60 Hz, 150 % de surcharge
2.2 A
Courant assigné du moteur IM à 230 V, 50 Hz, 150 % de surcharge
2 A

Exporter les spécifications du produit