Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

182954
M30C-FDRL-B

Eaton Moeller® series M30 Bouton-poussoir lumineux, RMQ-Titan, plat, à accrochage, bleu, sans inscription, Collerette en métal

Spécifications générales

Nom du produit
Bouton-poussoir lumineux M30 Moeller® series Eaton
Numéro de catalogue
182954
Code de modèle
M30C-FDRL-B
EAN
4015081778812
Longueur du produit
36 mm
Hauteur du produit
30 mm
Largeur du produit
46 mm
Poids du produit
0.041 kg
Garantie
Certifications 
VDE 0660
IEC/EN 60947
CSA File No.: 012528
CSA Class No.: 3211-03
DNV
UL File No.: E29184
GL
IEC/EN 60947-5
UL 508
CSA-C22.2 No. 14-05 and 94-M91
CE marking
UL Category Control No.: NKCR
Répertorié UL
Certifié CSA

Spécifications du produit

Utilisé avec
Blocs de contact et voyants lumineux M22
Type
Bouton-poussoir lumineux
Couleur d'actionneur
Bleu
Fonction de l’actionneur
fonction de commutation encliquetable
À accrochage
Équipé de :
bague frontale
Fréquence de fonctionnement
1800 manœuvres/h
Couleur du bouton
vert
Résistance climatique
Chaleur humide cycl., IEC 60068-2-30
Chaleur humide const., IEC 60068-2-78.
Connexion au module SmartWire-DT
Avec raccords SWD-RMQ
Oui
Force de manœuvre
5 N
Température ambiante de fonctionnement - max.
70 °C
Température ambiante de fonctionnement - min.
-25 °C
Force de manœuvre positive d'ouverture min.
0 N
Nombre de postes de commande
1
Diamètre d'ouverture
30.5 mm
Couleur de la collerette
titane
Résistance aux chocs
Mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27
15 g, Mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27, Choc sinusoïdal 11 ms
Matériau de la collerette
Métal
Forme
Plat
Face avant plane
Position de montage
Sur demande
Degré de protection
IP67
IP66
IP69K
Degré de protection (face avant)
IP67/IP69K
NEMA 4X, 13
Inscription
sans inscription
Type d'élément avant
Affleurant
Fonctions
Fonction accrochage/rappel modifiable à même l’appareil
Type de lentille
rond
Longévité mécanique
1 000 000 manœuvres (bobine AC)
Catégorie de produit
RMQ-Titan
Taille
Dimensions frontales : Ø 36 mm
Adapté à
Luminosité

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.