Télécharger le document () de 20

190995
Model Code: DILMT9(230V50HZ/240V60HZ)

Eaton Moeller® series DILMT Contacteur de puissance, tripolaire, 380 V 400 V: 4 kW, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, avec bobine à courant alternatif, Bornes à vis

Spécifications générales

Nom du produit
Contacteur de puissance DILMT Moeller® series Eaton
Numéro de catalogue
190995
Code de modèle
DILMT9(230V50HZ/240V60HZ)
EAN
4015081912186
Longueur du produit
77.5 mm
Hauteur du produit
70.1 mm
Largeur du produit
27 mm
Poids du produit
0.175 kg
Certifications 
EN 60335-1
GB14048
IEC/EN 60947
Notes de catalogue
Également testé conformément à la norme AC-3e. Convient également aux moteurs appartenant à la classe de rendement IE3.

Features & Functions

Nombre de pôles
3 pôles

General information

Application
Contacteurs pour moteurs
Connexion au module SmartWire-DT
Non<
Degré de protection
IP20
Taille du châssis
FS1
Durée de vie électrique
1 000 000 manœuvres (à 400 V, AC-3)
Longévité mécanique
10 000 000 manœuvres (bobine AC)
Fréquence de fonctionnement
3600 manœuvres mécaniques/h (fonctionnement CA)
Catégorie de surtension
III
Degré de pollution
3
Catégorie de produit
Contacteurs de puissance
Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
6 000 V AC
Utilisé avec
DILT-XHI…
Catégorie d'utilisation
AC-1 : Charges non inductives ou faiblement inductives, fours à résistance
AC-3 : Moteurs à cage : démarrage, arrêt en cours de fonctionnement
AC-4 : Moteurs à cage : démarrage, raccordement, inversion, approche lente
Type de tension
CA

Climatic environmental conditions

Température ambiante de fonctionnement - min.
-25 °C
Température ambiante de fonctionnement - max.
55 °C
Température ambiante de stockage - min.
-40 °C
Température ambiante de stockage - max.
80 °C
Résistance climatique
Exposition à l'humidité, en continu, conforme à la norme IEC 60068-2-78
Exposition à l'humidité, cyclique, conformément à la norme IEC 60068-2-30

Terminal capacities

Section raccordable (monobrin)
2 x (0,75 - 2,5) mm²
1 x (0,75 - 2,5) mm²
Section raccordable (multibrin)
1 x (0,75 - 2,5) mm²
2 x (0,75 - 2,5) mm²
Longueur à dénuder (câble principal)
14 mm
Taille de vis
M3.5, borne à vis
Taille de tournevis
2, borne à vis, tournevis Pozidriv
2, Borne à vis, Câblage de commande, Tournevis Pozidriv
Couple de serrage
0,8 Nm, Bornes à vis

Electrical rating

Pouvoir de coupure assigné à 380/400 V
72 A
Tension assignée d'isolement (Ui)
690 V
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-1, 380 V, 400 V, 415 V
20 A
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
9 A
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
9 A
Puissance assignée d’emploi en AC-3, 380/400 V, 50 Hz
4 kW
Tension nominale (Ue) en AC - max.
660 V

Magnet system

Tension d'appel
0,85 - 1,1 V AC x Uc
Consommation d’appel, 50 Hz
0 VA, Bobine à double fréquence à froid et 1,0 x Us
35 VA, Bobine à double fréquence à froid et 1,0 x Us
Consommation d’appel, 60 Hz
0 VA, Bobine à double fréquence à froid et 1,0 x Us
35 VA, Bobine à double fréquence à froid et 1,0 x Us
Consommation de maintien, 50 Hz
0 W, Bobine à double fréquence à froid et 1,0 x Us
2,1 W, Bobine à double fréquence à froid et 1,0 x Us
2,3 W, Bobine à double fréquence à froid et 1,0 x Us, à 50 Hz
Consommation de maintien, 60 Hz
0 VA, Bobine à double fréquence à froid et 1,0 x Us, à 60 Hz
0 W, Bobine à double fréquence à froid et 1,0 x Us
2,1 W, Bobine à double fréquence à froid et 1,0 x Us
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 50 Hz - min.
230 V
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 50 Hz - max.
230 V
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 60 Hz - min.
240 V
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 60 Hz - max.
240 V

Contacts

Nombre de contacts auxiliaires (normalement fermés)
0
Nombre de contacts auxiliaires (normalement ouverts)
0

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.

Vous avez besoin d’un support produit?

Assistance de la part d’Eaton

Des questions sur ce produit ?

0 800 336 858