Eaton Moeller® series DILMT Contacteur de puissance, tripolaire, 380 V 400 V: 11 kW, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, avec bobine à courant alternatif, Bornes à vis
| Nom du produit |
Contacteur de puissance DILMT Moeller® series Eaton
|
| Numéro de catalogue |
190998
|
| Code de modèle |
DILMT25(230V50HZ/240V60HZ)
|
| EAN |
4015081912216
|
| Longueur du produit |
97.5 mm
|
| Hauteur du produit |
82 mm
|
| Largeur du produit |
36 mm
|
| Poids du produit |
0.36 kg
|
| Certifications |
EN 60335-1
GB14048 IEC/EN 60947 |
| Notes de catalogue |
Également testé conformément à la norme AC-3e. Convient également aux moteurs appartenant à la classe de rendement IE3.
|
| Nombre de pôles |
3 pôles
|
| Application |
Contacteurs pour moteurs
|
| Connexion au module SmartWire-DT |
Non<
|
| Degré de protection |
IP20
|
| Taille du châssis |
FS2
|
| Durée de vie électrique |
1 000 000 manœuvres (à 400 V, AC-3)
|
| Longévité mécanique |
10 000 000 de manœuvres (avec bobine AC)
|
| Fréquence de fonctionnement |
3600 manœuvres mécaniques/h (fonctionnement CA)
|
| Catégorie de surtension |
III
|
| Degré de pollution |
3
|
| Catégorie de produit |
Contacteurs de puissance
|
| Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp) |
6 000 V AC
|
| Utilisé avec |
DILT-XHI01(10)
|
| Catégorie d'utilisation |
AC-1 : Charges non inductives ou faiblement inductives, fours à résistance
AC-3 : Moteurs à cage : démarrage, arrêt en cours de fonctionnement AC-4 : Moteurs à cage : démarrage, raccordement, inversion, approche lente |
| Type de tension |
AC
|
| Température ambiante de fonctionnement - min. |
-25 °C
|
| Température ambiante de fonctionnement - max. |
55 °C
|
| Température ambiante de stockage - min. |
-40 °C
|
| Température ambiante de stockage - max. |
80 °C
|
| Résistance climatique |
Exposition à l'humidité, en continu, selon la norme IEC 60068-2-78
Exposition à l'humidité, cyclique, conformément à la norme IEC 60068-2-30 |
| Section raccordable (monobrin) |
2 x (0,75 - 2,5) mm²
1 x (0,75 - 2,5) mm² 1 x (1 - 10) mm², conducteurs principaux |
| Section raccordable (multibrin) |
1 x (1 - 4) mm²
2 x (1 - 4) mm² |
| Longueur à dénuder (câble principal) |
14 mm
|
| Taille de vis |
M5, Vis de borne
M3.5, borne à vis |
| Taille de tournevis |
2, borne à vis, tournevis Pozidriv
2, Borne à vis, Câblage de commande, Tournevis Pozidriv |
| Couple de serrage |
0,8 Nm, Bornes à vis
2 Nm, Bague filetée |
| Pouvoir de coupure assigné à 380/400 V |
200 A
|
| Tension assignée d'isolement (Ui) |
690 V
|
| Courant assigné d'emploi (Ie) AC-1, 380 V, 400 V, 415 V |
35 A
|
| Courant assigné d'emploi (Ie) AC-3, 220 V, 230 V, 240 V |
25 A
|
| Courant assigné d'emploi (Ie) AC-3, 380 V, 400 V, 415 V |
25 A
|
| Puissance assignée d’emploi en AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
11 kW
|
| Tension nominale (Ue) en AC - max. |
660 V
|
| Tension d'appel |
0,85 - 1,1 V AC x Uc
|
| Consommation d’appel, 50 Hz |
0 VA, Bobine à double fréquence à froid et 1,0 x Us
85 VA, Bobine à double fréquence à froid et 1,0 x Us |
| Consommation d’appel, 60 Hz |
0 VA, Bobine à double fréquence à froid et 1,0 x Us
85 VA, Bobine à double fréquence à froid et 1,0 x Us |
| Consommation de maintien, 50 Hz |
8 W, Bobine à double fréquence à froid et 1,0 x Us
2,6 VA, Bobine à froid et 1,0 x Us 0 W, Bobine à double fréquence à froid et 1,0 x Us |
| Consommation de maintien, 60 Hz |
8,1 VA, Bobine à double fréquence à froid et 1,0 x Us, à 60 Hz
0 VA, Bobine à double fréquence à froid et 1,0 x Us, à 60 Hz 0 W, Bobine à double fréquence à froid et 1,0 x Us 2,5 W, Bobine à double fréquence à froid et 1,0 x Us |
| Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 50 Hz - min. |
230 V
|
| Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 50 Hz - max. |
230 V
|
| Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 60 Hz - min. |
240 V
|
| Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 60 Hz - max. |
240 V
|
| Nombre de contacts auxiliaires (normalement fermés) |
0
|
| Nombre de contacts auxiliaires (normalement ouverts) |
0
|
Assistance de la part d’Eaton
Des questions sur ce produit ?
0 800 336 858