Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

195119
HNB-B10/1N/003

Eaton Moeller series xPole - disjoncteur différentiel HNB - Disjoncteur différentiel avec protection contre les surtensions Disjoncteur différentiel B, 10 A, 1p+N, 30 mA,

Spécifications générales

Nom du produit
Eaton Moeller series xPole - HNB RCBO - Disjoncteur résiduel avec protection contre les surintensités
Numéro de catalogue
195119
Code de modèle
HNB-B10/1N/003
EAN
9010238060722
Longueur du produit
80 mm
Hauteur du produit
73 mm
Largeur du produit
35 mm
Poids du produit
0.203 kg
Conformité
Marquage CE
RoHS conform
Certifications 
CE

Informations supplémentaires

Classe de limitation d'énergie
3
Fonction
Pôle neutre sectionné simultanément

Programme de livraison

Courant nominal de défaut
0.03 A
Nombre de pôles (protégés)
1
Nombre de pôles (total)
2
Courant assigné
10 A
Caractéristique de déclenchement (type/courbe)
B
Type
Disjoncteur différentiel

Vérification de la conception selon NF/EN/IEC 61439 - caractéristiques techniques

Température ambiante de fonctionnement - max.
40 °C
Température ambiante de fonctionnement - min.
-25 °C

Technical data - electrical

Caractéristique de déconnexion
Instantané
Fréquence nominale
50 Hz
Type de courant de fuite
AC
Degré de pollution
2
Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
4 kV
Tension assignée d'isolement (Ui)
500 V
Tension nominale (Ue) - max.
230 V
Pouvoir assigné de coupure en court-circuit (EN 60947-2)
0 kA
Pouvoir assigné de coupure en court-circuit (EN 61009-1)
6 kA
Pouvoir assigné de coupure en court-circuit (EN 61009)
6 kA
Tenue au courant de choc
0.25 kA
Tension d'alimentation nominale
230 V
Type de tension
AC

Technical data - mechanical

Profondeur de montage
69.5 mm
Section des conducteurs raccordables (câbles multiples) - max.
25 mm²
Section des conducteurs raccordables (fils multiples) - min.
1 mm²
Section des conducteurs raccordables (monobrin) - max.
25 mm²
Section des conducteurs raccordables (monobrin) - min.
1 mm²
Degré de protection
IP20
Mode de pose
Rail DIN
Largeur d’espacement selon le nombre de modules
2

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.