Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

197204
Model Code: M30C-FDL-Y-X66

Eaton Moeller® series M30 Bouton-poussoir lumineux, face avant affleurante (dimensions de perçage 30,5 mm), affleurant, à rappel, jaune, avec inscription, Collerette en métal

Spécifications générales

Nom du produit
Bouton-poussoir lumineux M30 Moeller® series Eaton
Numéro de catalogue
197204
Code de modèle
M30C-FDL-Y-X66
EAN
4015080897354
Longueur du produit
36 mm
Hauteur du produit
30 mm
Largeur du produit
46 mm
Poids du produit
0.041 kg
Certifications 
CSA Class No.: 3211-03
Certifié CSA
CE marking
IEC/EN 60947-5
DNV
VDE 0660
CSA-C22.2 No. 14-05
Répertorié UL
IEC/EN 60947
UL 508
CSA-C22.2 No. 94-91
CSA File No.: 012528
UL File No.: E29184
GL
UL Category Control No.: NKCR

Spécifications du produit

Type
Bouton-poussoir lumineux
Couleur d'actionneur
Jaune
Fonction
Avec inscription
Fonction de l’actionneur
Fonction touche
à rappel
Équipé de :
Collerette
Fréquence de fonctionnement
3600 opérations/h
Résistance climatique
Exposition à l'humidité, cyclique, conformément à la norme CEI 60068-2-30
Exposition à l'humidité, en continu, conforme à la norme IEC 60068-2-78
Connexion au module SmartWire-DT
Oui
Avec interfaces SWD-RMQ
Force de manœuvre
5 N
Température ambiante de fonctionnement - max.
70 °C
Température ambiante de fonctionnement - min.
-25 °C
Nombre de postes de commande
1
Diamètre d'ouverture
30 mm
Couleur de la collerette
titane
Résistance aux chocs
15 g, Mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27, Choc sinusoïdal 11 ms
Matériau de la collerette
Métal
Forme
Face avant plane
Affleurant
Position de montage
Telle que requise
Degré de protection
NEMA 13
IP69
NEMA 12
IP66
NEMA 4X
IP67
NEMA 3R
Degré de protection (face avant)
IP67/IP69K
Autre NEMA
Inscription
Marqué
Type d'élément avant
Plat
Type de lentille
rond
Longévité mécanique
5.000.000 manœuvres
Catégorie de produit
Affleurant (dimensions de perçage 30,5 mm)
Taille
Dimensions frontales : Ø 36 mm
Adapté à
Luminosité

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.