Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20

197586
Model Code: DX-COM-STICK3-KIT

Clé de communication Bluetooth DX Eaton pour le transfert des paramètres vers un PC pour DE1, DC1, DB1, Convertisseurs de fréquence DA1 DX-COM-STICK3-KIT

Spécifications générales

Nom du produit
Eaton DX Communication module
Numéro de catalogue
197586
Code de modèle
DX-COM-STICK3-KIT
EAN
4015081945221
Longueur du produit
10 mm
Hauteur du produit
80 mm
Largeur du produit
20 mm
Poids du produit
0.014 kg
Conformité
CE

Features & Functions

Équipé de :
2 touches de fonction pour le chargement et le téléchargement des paramètres
Mémoire de configuration
Dongle Bluetooth
Fonctions
Pour le stockage, copie des paramètres, et/ou le transfert de paramètres via Bluetooth vers un PC avec le logiciel drivesConnect ou l’application mobile drivesConnect

General information

Type d’accessoire/pièce de rechange
Module de communication
Catégorie de produit
Équipements complémentaires
Utilisé avec
DA1
DB1
DC1
DE1
RAMO5
RASP5

Climatic environmental conditions

Température ambiante de fonctionnement - max.
50 °C
Température ambiante de fonctionnement - min.
-10 °C

Design verification

10.2.2 Résistance à la corrosion
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.4 Résistance aux UV
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.5 Levage
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.6 Essai de choc
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.7 Inscriptions
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.3 Degré de protection des assemblages
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.5 Protection contre les chocs électriques
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.6 Montage de matériel
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.7 Circuits électriques et raccordements internes
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.3 Tension de tenue aux chocs
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.10 Echauffement
Le tableautier est responsable des calculs d'augmentation de la température. Eaton fournira les données de dissipation thermique pour les appareils.
10.11 Tenue aux courts-circuits
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
10.12 Compatibilité électromagnétique
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
10.13 Fonctionnement mécanique
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.