Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

198594
Model Code: M22S-R2K2-BLANK

Potentiomètre 2K2 M22 Eaton Moeller® series, sans inscription M22S-R2K2-BLANK

Spécifications générales

Nom du produit
Eaton Moeller® series M22 potentiometer
Numéro de catalogue
198594
Code de modèle
M22S-R2K2-BLANK
EAN
4015081965052
Longueur du produit
65 mm
Hauteur du produit
29 mm
Largeur du produit
29 mm
Poids du produit
0.028 kg
Certifications 
CSA Class No.: 3211-03
Fichier CSA n° 012528
DNV
GL
IEC/EN 60947
IEC/EN 60947-5
UL 508
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA-C22.2 No. 94-91
CE marking
LR
UL Category Control No.: NKCR
UL File No.: E29184
Répertorié UL
Certifié CSA
VDE 0660

Spécifications du produit

Type
Potentiomètre
10.10 Echauffement
Le tableautier est responsable des calculs d'augmentation de la température. Eaton fournira les données de dissipation thermique pour les appareils.
10.11 Tenue aux courts-circuits
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
10.12 Compatibilité électromagnétique
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
10.13 Fonctionnement mécanique
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.
10.2.2 Résistance à la corrosion
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.4 Résistance aux UV
Sur demande
10.2.5 Levage
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage500 000doit être évalué.manœuvres
10.2.6 Essai de choc
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.7 Inscriptions
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.3 Degré de protection des assemblages
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.5 Protection contre les chocs électriques
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.6 Montage de matériel
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.7 Circuits électriques et raccordements internes
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.3 Tension de tenue aux chocs
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante
Relève de la responsabilité du tableautier.
Type de raccordement électrique
Bornes à boulon
Équipé de :
3 bornes à vis individuelles
Degré de pollution
3
Précision
± 10 % (linéaire), Valeur de résistance
Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
4000 V AC
Température ambiante de fonctionnement - max.
70 °C
Température ambiante de fonctionnement - min.
-25 °C
Dissipation thermique du matériel, Pvid en fonction du courant
0 W
Capacité de dissipation thermique Pdiss
0 W
Dissipation thermique par pôle, en fonction du courant Pvid
0 W
Nombre de révolutions max.
1
Nombre de révolutions min.
1
Diamètre d'ouverture
22.5 mm
Tension assignée d'isolement (Ui)
250 V
Courant assigné d'emploi pour la dissipation thermique indiquée (In)
0 A
Puissance nominale
0.5 VA
Dissipation thermique statique, indépendante du courant Pvs
0.5 W
Forme
Classique
Position de montage
Sur demande
Catégorie de surtension
III
Degré de protection
IP66
Autre NEMA
Consommation
0,5 W
Longévité mécanique
25.000 manœuvres
Résistance
2200 Ohm
Section raccordable (monobrin)
0,5 - 1,5 mm²
Section raccordable (multibrin)
0,5 - 1,5 mm²
Couple de serrage
0,5 Nm, bornes à vis

Exporter les spécifications du produit

Instructions d'installation

mCAD model

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.