Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

199888
Model Code: P1-40/XM

Eaton Moeller® series P1 Interrupteur marche-arrêt, 40 A, montage encastré avec fixation par l’arrière, 3 pôles, Sans axe métallique

Spécifications générales

Nom du produit
Interrupteur Marche-Arrêt P1 Eaton Moeller® series
Numéro de catalogue
199888
Code de modèle
P1-40/XM
EAN
4015082953683
Longueur du produit
75 mm
Hauteur du produit
70 mm
Largeur du produit
49 mm
Poids du produit
0.13 kg
Conformité
UKCA
CE
Certifications 
IEC/EN 60947
IEC/EN 60947-3
IEC/EN 60204
Notes de catalogue
Courant assigné de courte durée admissible (Icw) pendant 1 seconde

Actuator

Couleur de l'actionneur
Noir
Type d’actionneur
Autre

Climatic environmental conditions

Température ambiante de fonctionnement - max.
50 °C
Température ambiante de fonctionnement - min.
-25 °C
Température ambiante de fonctionnement (lieu clos) - max.
40 °C
Température ambiante de fonctionnement (lieu clos) - min.
-25 °C
Résistance climatique
Exposition à l'humidité en continu, conforme à la norme IEC 60068-2-78
Chaleur humide cyclique, conformément à la norme IEC 60068-2-30

Contacts

Fiabilité des contacts
1 défaillance pour 100 000 manœuvres détermination approchée, à 24 V DC, 10 mA)
Nombre de contacts auxiliaires (inverseurs)
0
Nombre de contacts auxiliaires (normalement fermés)
0
Nombre de contacts auxiliaires (normalement ouverts)
0

Design verification

10.10 Echauffement
Le tableautier est responsable des calculs d'augmentation de la température. Eaton fournira les données de dissipation thermique pour les appareils.
10.11 Tenue aux courts-circuits
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
10.12 Compatibilité électromagnétique
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
10.13 Fonctionnement mécanique
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.
10.2.2 Résistance à la corrosion
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.4 Résistance aux UV
Résistance aux UV uniquement en association avec un écran de protection.
10.2.5 Levage
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.6 Essai de choc
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.7 Inscriptions
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.3 Degré de protection des assemblages
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.5 Protection contre les chocs électriques
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.6 Montage de matériel
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.7 Circuits électriques et raccordements internes
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.3 Tension de tenue aux chocs
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante
Relève de la responsabilité du tableautier.
Dissipation thermique du matériel, Pvid en fonction du courant
0 W
Capacité de dissipation thermique Pdiss
0 W
Dissipation thermique par pôle, en fonction du courant Pvid
1.9 W
Courant assigné d'emploi pour la dissipation thermique indiquée (In)
40 A
Dissipation thermique statique, indépendante du courant Pvs
0 W

Electrical rating

Pouvoir de coupure assigné à 400/415 V (cos phi à IEC 60947-3)
290 kA
Pouvoir de coupure assigné à 660/690 V (cos phi à IEC 60947-3)
130 kA
Courant assigné d'emploi (le) AC-21, 440 V
40 A
Courant assigné d'emploi (le) AC-23, 230 V
40 A
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-23A, 400 V, 415 V
40 A
Courant assigné d'emploi (le) AC-23A, 690 V
20 A
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
30 A
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
30 A
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-3, 660 V, 690 V
17 A
Puissance assignée d'emploi AC-23A, 220/230 V, 50 Hz
11 kW
Puissance assignée d’emploi en AC-23A, 400 V, 50 Hz
22 kW
Puissance assignée d'emploi AC-23A, 690 V, 50 Hz
18.5 kW
Puissance assignée d’emploi en AC-3, 380/400 V, 50 Hz
15 kW
Puissance assignée d'emploi AC-3, 415 V, 50 Hz
15 kW
Puissance assignée d'emploi AC-3, 690 V, 50 Hz
15 kW
Tension nominale (Ue) en AC - max.
690 V
Courant assigné ininterrompu (Iu)
40 A
Courant ininterrompu
Le courant assigné ininterr. Iu est spécifié pour section transversale max.

Features & Functions

Fonction
finition interrupteur général
Version interrupteur de maintenance/réparation
Équipé de :
Manette noire et plastron
Nombre de pôles
3

General information

Degré de protection
IP65
Degré de protection (face avant)
IP65
Longévité mécanique
300.000 opérations
Mode de pose
Montage encastré avec fixation par l’arrière
Position de montage
Selon besoin
Fréquence de fonctionnement
50 manœuvres/h
Catégorie de surtension
III
Degré de pollution
3
Catégorie de produit
Interrupteurs Marche-Arrêt
Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
6 000 V AC
Sécurité de l'isolation
440 V AC, entre les contacts, conforme norme EN 61140
Résistance aux chocs
15 g, Mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27, Choc demi-sinusoïdal 20 ms
Angle de rotation
90 °

Short-circuit rating

Courant assigné de court-circuit conditionnel (Iq)
80 kA
Courant assigné de courte durée admissible (lw)
0,64 kA
640 A, Contacts, 1 seconde
Carac nominales de protection contre les courts-circuits
50 A gG/gL, Fusible, Contacts

Switching capacity

Charge max. admissible
1,3 x Iₑ (avec fonctionnement intermittent 12, 60 % du facteur de marche)
1,6 x Iₑ (service intermittent, classe 12, 40 % facteur de marche)
2 x Iₑ (service intermittent, classe 12, 25 % facteur de marche)

Terminal capacities

Taille de vis
M4, Vis de borne
Sections raccordables
1 x (1 - 4) mm², Conducteur souple avec embout selon DIN 46228
2 x (1 - 4) mm², Conducteur souple avec embout selon DIN 46228
1 x 10 mm² avec borne à fourche
2 x 10 mm² avec borne à fourche
Couple de serrage
1,6 Nm, Bornes à vis

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.