Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

207314
Model Code: P1-32/I2/SVB

Eaton Moeller® series P1 Interrupteur général, P1, 32 A, Montage en saillie, 3 pôles, Fonction d'arrêt d'urgence, avec poignée rotative rouge et couronne de blocage jaune, verrouillable en position 0

Spécifications générales

Nom du produit
Interrupteur général P1 Eaton Moeller® series
Numéro de catalogue
207314
Code de modèle
P1-32/I2/SVB
EAN
4015082073145
Longueur du produit
115 mm
Hauteur du produit
180 mm
Largeur du produit
100 mm
Poids du produit
0.443 kg
Certifications 
IEC/EN 60947-3
IEC/EN 60204
VDE 0660
IEC/EN 60947
Notes de catalogue
Courant assigné de courte durée admissible (Icw) pendant 1 seconde

Actionneur

Couleur de l'actionneur
Rouge
Type d’actionneur
Poignée rotative à commande rompue sur porte

Conditions environnementales

Température ambiante de fonctionnement - max.
40 °C
Température ambiante de fonctionnement - min.
-25 °C
Température ambiante de fonctionnement (lieu clos) - max.
40 °C
Température ambiante de fonctionnement (lieu clos) - min.
-25 °C
Résistance climatique
Chaleur humide cyclique, conforme à la norme IEC 60068-2-30
Chaleur humide constante, conformément à la norme IEC 60068-2-78

Contacts

Fiabilité des contacts
1 défaillance pour 100 000 manœuvres détermination approchée, à 24 VDC, 10 mA)
Nombre de contacts auxiliaires (inverseurs)
0
Nombre de contacts auxiliaires (normalement fermés)
0
Nombre de contacts auxiliaires (normalement ouverts)
0

Vérification de la conception

10.10 Echauffement
Le tableautier est responsable des calculs d’augmentation de la température. Eaton fournira les données de dissipation thermique pour les appareils.
10.11 Tenue aux courts-circuits
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l’appareillage doivent être respectées.
10.12 Compatibilité électromagnétique
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l’appareillage doivent être respectées.
10.13 Fonctionnement mécanique
Au niveau de l’appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.
10.2.2 Résistance à la corrosion
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.4 Résistance aux UV
Résistance aux UV uniquement en association avec un écran de protection.
10.2.5 Levage
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage500 000doit être évalué.manœuvres
10.2.6 Essai de choc
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.7 Inscriptions
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.3 Degré de protection des assemblages
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.5 Protection contre les chocs électriques
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.6 Montage de matériel
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.7 Circuits électriques et raccordements internes
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.3 Tension de tenue aux chocs
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante
Relève de la responsabilité du tableautier.
Dissipation thermique du matériel, Pvid en fonction du courant
1.8 W
Capacité de dissipation thermique Pdiss
0 W
Dissipation thermique par pôle, en fonction du courant Pvid
1.8 W
Courant assigné d'emploi pour la dissipation thermique indiquée (In)
32 A
Dissipation thermique statique, indépendante du courant Pvs
0 W

Caractéristiques électriques

Pouvoir de coupure assigné à 220/230 V (cos phi à IEC 60947-3)
260 A
Pouvoir de coupure assigné à 400/415 V (cos phi à IEC 60947-3)
300 A
Pouvoir de coupure assigné à 500 V (cos phi à IEC 60947-3)
290 A
Pouvoir de coupure assigné à 660/690 V (cos phi à IEC 60947-3)
250 A
Courant assigné d'emploi (le) AC-21, 440 V
32 A
Courant assigné d'emploi (le) AC-23, 230 V
32 A
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-23A, 400 V, 415 V
32 A
Courant assigné d'emploi AC-23A, 500 V
30 A
Courant assigné d'emploi (le) AC-23A, 690 V
19.8 A
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
26.4 A
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
26.4 A
Courant assigné d'emploi CA-3, 500 V
23.4 A
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-3, 660 V, 690 V
14.7 A
Courant assigné d'emploi (le) DC-1, interrupteurs-sectionneurs l/r = 1 ms
32 A
Courant assigné d'emploi (le) DC-23A, 120 V
12 A
Courant assigné d'emploi (le) DC-23A, 24 V
25 A
Courant assigné d'emploi (le) DC-23A, 48 V
25 A
Courant assigné d'emploi (le) DC-23A, 60 V
25 A
Puissance assignée d'emploi AC-23A, 220/230 V, 50 Hz
7.5 kW
Puissance assignée d’emploi en AC-23A, 400 V, 50 Hz
15 kW
Puissance assignée d'emploi AC-23A, 500 V, 50 Hz
18.5 kW
Puissance assignée d'emploi AC-23A, 690 V, 50 Hz
15 kW
Puissance assignée d’emploi en AC-3, 380/400 V, 50 Hz
13 kW
Puissance assignée d'emploi AC-3, 415 V, 50 Hz
13 kW
Puissance assignée d'emploi AC-3, 500 V, 50 Hz
18.5 kW
Puissance assignée d'emploi AC-3, 690 V, 50 Hz
15 kW
Tension nominale (Ue) en AC - max.
690 V
Courant assigné ininterrompu (Iu)
32 A
Courant ininterrompu
Le courant assigné ininterrompu Iu est donné pour la section raccordable max.

Features & functions

Fonction
Version interrupteur secteur de maintenance/réparation
finition interrupteur général
Version interrupteur d'arrêt d'urgence
Équipé de :
Poignée rotative rouge et bague de verrouillage jaune
Fonctions
Fonction d'arrêt d'urgence
Verrouillable
Dispositif de verrouillage
Verrouillable en position 0 (arrêt)
Nombre de pôles
3

Généralités

Accessoires
Contact auxiliaire ou contrôle d’isolement installé par l’utilisateur.
Degré de protection
NEMA 12
Degré de protection (face avant)
IP65
Longévité mécanique
300.000 manœuvres
Mode de pose
Montage en saillie
Position de montage
Sur demande
Fréquence de fonctionnement
1200 manœuvres/h
Catégorie de surtension
III
Degré de pollution
3
Catégorie de produit
Interrupteur général
Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
6 000 VAC
Sécurité de l'isolation
440 VAC, entre les contacts, conforme norme EN 61140
Paramètre de sécurité (EN ISO 13849-1)
Valeurs B10d conformes à la norme EN ISO 13849-1, tableau C.1
Résistance aux chocs
15 g, Mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27, Choc demi-sinusoïdal 20 ms
Adapté à
Montage au sol
Angle de rotation
90 °

Résistance aux courts-circuits

Courant assigné de court-circuit conditionnel (Iq)
80 kA
Courant assigné de courte durée admissible (lw)
0,64 kA
640 A, Contacts, 1 seconde
Carac nominales de protection contre les courts-circuits
50 A gG/gL, Fusible, Contacts

Pouvoir de coupure

Charge max. admissible
1,3 x Iₑ (service intermittent, classe 12, 60 % facteur de marche)
1,6 x Iₑ (service intermittent, classe 12, 40 % facteur de marche)
2 x Iₑ (service intermittent, classe 12, 25 % facteur de marche)
Nombre de contacts en série DC-23A, 120 V
3
Nombre de contacts en série DC-23A, 24 V
1
Nombre de contacts en série DC-23A, 48 V
2
Nombre de contacts en série DC-23A, 60 V
2
Pouvoir assigné de fermeture jusqu'à 690 V (cps phi à IEC/EN 60947-3)
320 A
Tension par contact en série
60 V

Sections raccordables

Taille de vis
M4, borne à vis
Sections raccordables
1 x (1,5 - 6) mm², âme massive ou multibrins
2 x (1 - 4) mm², Conducteur souple avec embout selon DIN 46228
1 x (1 - 4) mm², Conducteur souple avec embout selon DIN 46228
2 x (1,5 - 6) mm², âme massive ou multibrins
Couple de serrage
14,1 lb-in, Bornes à vis
1,6 Nm, Bornes à vis

Exporter les spécifications du produit