Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

216647
Model Code: M22S-DH-Y

Eaton Moeller® series M22 Bouton-poussoir, RMQ-Titan, saillant, à rappel, jaune, sans inscription, Collerette noire

Spécifications générales

Nom du produit
Eaton Moeller® series M22 pushbutton
Numéro de catalogue
216647
Code de modèle
M22S-DH-Y
EAN
4015082166472
Longueur du produit
30 mm
Hauteur du produit
35 mm
Largeur du produit
30 mm
Poids du produit
0.012 kg
Certifications 
UL File No.: E29184
CE
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947-5
IEC/EN 60947
UL Category Control No.: NKCR
VDE 0660
UL
CSA
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA-C22.2 No. 94-91
UL 508
CSA Class No.: 3211-03
DNV
GL
LR

Spécifications du produit

Type
Bouton-poussoir
Couleur d'actionneur
Jaune
Fonction de l’actionneur
à rappel
Fonction touche
10.10 Echauffement
Sans objet.
10.11 Tenue aux courts-circuits
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
10.12 Compatibilité électromagnétique
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
10.13 Fonctionnement mécanique
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.
10.2.2 Résistance à la corrosion
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.4 Résistance aux UV
Sur demande
10.2.5 Levage
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage500 000doit être évalué.manœuvres
10.2.6 Essai de choc
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.7 Inscriptions
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.3 Degré de protection des assemblages
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.5 Protection contre les chocs électriques
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.6 Montage de matériel
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.7 Circuits électriques et raccordements internes
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.3 Tension de tenue aux chocs
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante
Relève de la responsabilité du tableautier.
Équipé de :
Collerette
Fréquence de fonctionnement
3600 manœuvres/h
Résistance climatique
Chaleur humide constante, conformément à la norme IEC 60068-2-78
Exposition à l'humidité, cyclique, conforme à la norme IEC 60068-2-30
Connexion au module SmartWire-DT
Avec interfaces SWD-RMQ
Oui
Force de manœuvre
5 N
Température ambiante de fonctionnement - max.
70 °C
Température ambiante de fonctionnement - min.
-25 °C
Température ambiante de stockage - max.
80 °C
Température ambiante de stockage - min.
-40 °C
Dissipation thermique du matériel, Pvid en fonction du courant
0 W
Force de manœuvre positive d'ouverture min.
0 N
Capacité de dissipation thermique Pdiss
0 W
Dissipation thermique par pôle, en fonction du courant Pvid
0 W
Nombre de postes de commande
1
Diamètre d'ouverture
22.5 mm
Courant assigné d'emploi pour la dissipation thermique indiquée (In)
0 A
Couleur de la collerette
Noir
Résistance aux chocs
Mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27
30 g, Mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27, Choc sinusoïdal 11 ms
Matériau de la collerette
Matière plastique
Forme
Saillant
Classique
Position de montage
Sur demande
Degré de protection
NEMA 3R
NEMA 12
IP67
NEMA 4X
IP69K
NEMA 13
IP66
Degré de protection (face avant)
IP67/IP69K
NEMA 4X
Inscription
Sans inscription
Type d'élément avant
Haut
Type de lentille
rond
Longévité mécanique
5.000.000 manœuvres
Dissipation thermique statique, indépendante du courant Pvs
0 W
Catégorie de produit
RMQ-Titan
Taille
Dimensions avant : 22 x 22 mm

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.