Eaton Moeller® series M22 Bouton-poussoir « coup de poing », RMQ-Titan, Bouton « coup de poing », à rappel, bouton « coup de poing » noirs, sans étiquette, Sans, Collerette titane
| Nom du produit |
Eaton Moeller® series M22 mushroom actuator
|
| Numéro de catalogue |
216729
|
| Code de modèle |
M22-DP-S-X-GVP
|
| EAN |
4015082167295
|
| Longueur du produit |
69 mm
|
| Hauteur du produit |
76 mm
|
| Largeur du produit |
66 mm
|
| Poids du produit |
0.017 kg
|
| Conformité |
CE
|
| Couleur d'actionneur |
Noir
|
| Fonction de l’actionneur |
Fonction touche
|
| Équipé de : |
Collerette
|
| Nombre de postes de commande |
1
|
| Diamètre d'ouverture |
22 mm
|
| Couleur de la collerette |
titane
|
| Matériau de la collerette |
Matière plastique
|
| Degré de protection (face avant) |
NEMA 4X
IP67/IP69K |
| Type d'élément avant |
Affleurant
|
| Type de lentille |
rond
|