Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

216918
Model Code: M22-LCH-B

Eaton Moeller® series M22 Voyant lumineux, RMQ-Titan, saillant, conique, sans éléments lumineux, Pour lampes à incandescence, lampes au néon et LED jusqu’à 2,4 W, avec culot de lampe BA 9s, bleu

Spécifications générales

Nom du produit
Eaton Moeller® series M22 indicator light
Numéro de catalogue
216918
Code de modèle
M22-LCH-B
EAN
4015082169183
Longueur du produit
57 mm
Hauteur du produit
30 mm
Largeur du produit
30 mm
Poids du produit
0.017 kg
Certifications 
CE
CSA
IEC/EN 60947
UL
UL 508
UL Category Control No.: NKCR
UL File No.: E29184
CSA Class No.: 3211-03
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 14-05
VDE 0660
IEC/EN 60947-5
Notes de catalogue
Sans éléments lumineux

Spécifications du produit

Type
Voyants lumineux
10.10 Echauffement
Sans objet.
10.11 Tenue aux courts-circuits
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
10.12 Compatibilité électromagnétique
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
10.13 Fonctionnement mécanique
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.
10.2.2 Résistance à la corrosion
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.4 Résistance aux UV
Sur demande
10.2.5 Levage
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage500 000doit être évalué.manœuvres
10.2.6 Essai de choc
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.7 Inscriptions
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.3 Degré de protection des assemblages
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.5 Protection contre les chocs électriques
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.6 Montage de matériel
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.7 Circuits électriques et raccordements internes
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.3 Tension de tenue aux chocs
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante
Relève de la responsabilité du tableautier.
Équipé de :
Culot de lampe BA 9s
Collerette
Degré de pollution
3
Résistance climatique
Exposition à l'humidité, cyclique, conforme à la norme IEC 60068-2-30
Chaleur humide constante, conformément à la norme IEC 60068-2-78
Connexion au module SmartWire-DT
Non<
Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
4000 V AC
Couleur de la collerette
Chrome
Résistance aux chocs
30 g, Mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27, Choc sinusoïdal 11 ms
Mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27
Matériau de la collerette
Autres
Sections raccordables
0,5 - 1,5 mm², à âme massive
0,5 - 1,5 mm², multibrin
Couleur de la lentille
Bleu
Forme
Saillant, à verrine conique
Position de montage
Sur demande
Catégorie de surtension
III
Degré de protection
NEMA 4X, 13
Température ambiante de fonctionnement - max.
70 °C
Température ambiante de fonctionnement - min.
-25 °C
Dissipation thermique du matériel, Pvid en fonction du courant
0 W
Force de manœuvre positive d'ouverture min.
0 N
Capacité de dissipation thermique Pdiss
0 W
Dissipation thermique par pôle, en fonction du courant Pvid
0 W
Diamètre d'ouverture
22.5 mm
Hauteur d'ouverture
22.5 mm
Tension assignée d'isolement (Ui)
250 V
Courant assigné d'emploi pour la dissipation thermique indiquée (In)
0 A
Dissipation thermique statique, indépendante du courant Pvs
0 W
Nombre de voyants lumineux encastrables
1
Catégorie de produit
RMQ-Titan
Taille
Diamètre avant : 29,7 mm
Degré de protection (face avant)
IP67/IP69K
Type de lentille
rond
Haut

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.