Élément lumineux M22 Eaton Moeller® series, LED, bleu, montage frontal, 12-30 V AC/DC, raccordement par borne à ressort
| Nom du produit |
Élément LED M22 Moeller® series Eaton
|
| Numéro de catalogue |
218061
|
| Code de modèle |
M22-CLED-B
|
| EAN |
4015082180614
|
| Longueur du produit |
39 mm
|
| Hauteur du produit |
39 mm
|
| Largeur du produit |
10 mm
|
| Poids du produit |
0.01 kg
|
| Certifications |
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 14-05 IEC/EN 60947-5 UL File No.: E29184 CE UL Category Control No.: NKCR UL CSA Class No.: 3211-03 CSA-C22.2 No. 94-91 IEC 60947-5-1 UL 508 CSA |
| Notes de catalogue |
Cage Clamp est une marque déposée de Wago Kontakttechnik GmbH/Minden, Allemagne
|
| 10.10 Echauffement |
Le tableautier est responsable des calculs de l'augmentation de la température. Eaton fournira les données de dissipation thermique pour les appareils.
|
| 10.11 Tenue aux courts-circuits |
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
|
| 10.12 Compatibilité électromagnétique |
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
|
| 10.13 Fonctionnement mécanique |
L'appareil répond aux exigences, à condition que les informations contenues dans la notice d'instructions (IL) soient respectées.
|
| 10.2.2 Résistance à la corrosion |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.4 Résistance aux UV |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.5 Levage |
Ne s'applique pas, puisque l'appareillage entier doit être évalué.
|
| 10.2.6 Essai de choc |
Ne s'applique pas, puisque l'appareillage entier doit être évalué.
|
| 10.2.7 Inscriptions |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.3 Degré de protection des assemblages |
Ne s'applique pas, puisque l'appareillage entier doit être évalué.
|
| 10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.5 Protection contre les chocs électriques |
Ne s'applique pas, puisque l'appareillage entier doit être évalué.
|
| 10.6 Montage de matériel |
Ne s'applique pas, puisque l'appareillage entier doit être évalué.
|
| 10.7 Circuits électriques et raccordements internes |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.9.3 Tension de tenue aux chocs |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| Équipé de : |
Diode
Source lumineuse |
| Degré de pollution |
3
|
| Résistance climatique |
Chaleur humide cyclique, selon IEC 60068-2-30
Chaleur humide, en continu, selon IEC 60068-2-78 |
| Connexion au module SmartWire-DT |
Non
|
| Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp) |
6000 V CA
|
| Température ambiante de fonctionnement - max. |
70 °C
|
| Température ambiante de fonctionnement - min. |
-25 °C
|
| Température ambiante de stockage - max. |
80 °C
|
| Température ambiante de stockage - min. |
-40 °C
|
| Dissipation thermique du matériel, Pvid en fonction du courant |
0 W
|
| Force de manœuvre positive d'ouverture min. |
0 N
|
| Capacité de dissipation thermique Pdiss |
0 W
|
| Dissipation thermique par pôle, en fonction du courant Pvid |
0 W
|
| Couple de commande |
0.8 Nm
|
| Tension assignée d'isolement (Ui) |
500 V
|
| Courant assigné d'emploi (Ie) max. |
14 mA
|
| Courant assigné d'emploi (Ie) min. |
5 mA
|
| Courant assigné d'emploi pour la dissipation thermique indiquée (In) |
0 A
|
| Tension nominale (Ue) en AC - max. |
30 V
|
| Tension nominale (Ue) en AC - min. |
12 V
|
| Tension nominale (Ue) en DC - max. |
30 V
|
| Tension nominale (Ue) en DC - min. |
12 V
|
| Dissipation thermique statique, indépendante du courant Pvs |
0.45 W
|
| Type de tension |
AC/DC
|
| Type de fixation |
Fixation frontale
|
| Position de montage |
Sur demande
|
| Couleur de l'éclairage |
Bleu
|
| Type de connexion |
Fixation avant
|
| Source lumineuse |
LED
|
| Catégorie de surtension |
III
|
| Type de raccordement (circuit auxiliaire) |
Raccordement par borne à ressort
|
| Degré de protection |
IP20
|
| Lamp holder |
aucune
|
| Consommation |
Max. 0,26 W
|
| Durée de vie électrique |
100 000 h (à 25 °C, selon EN60064)
|
| Section raccordable (multibrin) |
0,5 - 2,5 mm²
|
| Résistance aux chocs |
Mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27
30 g, Mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27, Choc sinusoïdal 11 ms |
| Section raccordable (monobrin) |
0,75 - 2,5 mm²
|