Télécharger le document () de 20

218395
Model Code: M22-XL-W-X12

Verrine M22 série Moeller® Eaton, voyant lumineux blanc, affleurant, symbole de déverrouillage

Spécifications générales

Nom du produit
Eaton Moeller® series M22 lens
Numéro de catalogue
218395
Code de modèle
M22-XL-W-X12
EAN
4015082183950
Longueur du produit
29 mm
Hauteur du produit
9 mm
Largeur du produit
29 mm
Poids du produit
0.002 kg
Certifications 
UL/CSA certification not required

Spécifications du produit

Type
Verrines pour voyants lumineux
Fonction
Avec inscription
10.10 Echauffement
Sans objet.
10.11 Tenue aux courts-circuits
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l’appareillage doivent être respectées.
10.12 Compatibilité électromagnétique
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l’appareillage doivent être respectées.
10.13 Fonctionnement mécanique
Au niveau de l’appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.
10.2.2 Résistance à la corrosion
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.4 Résistance aux UV
Sur demande
10.2.5 Levage
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.6 Essai de choc
Sans objet du fait que l’ensemble de l’appareillage doit être évalué.
10.2.7 Inscriptions
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.3 Degré de protection des assemblages
Sans objet du fait que l’ensemble de l’appareillage doit être évalué.
10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.5 Protection contre les chocs électriques
Sans objet du fait que l’ensemble de l’appareillage doit être évalué.
10.6 Montage de matériel
Sans objet du fait que l’ensemble de l’appareillage doit être évalué.
10.7 Circuits électriques et raccordements internes
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.3 Tension de tenue aux chocs
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante
Relève de la responsabilité du tableautier.
Connexion au module SmartWire-DT
Non<
Température ambiante de fonctionnement - max.
70 °C
Température ambiante de fonctionnement - min.
-25 °C
Diamètre d'encastrement
22.5 mm
Dissipation thermique du matériel, Pvid en fonction du courant
0 W
Capacité de dissipation thermique Pdiss
0 W
Dissipation thermique par pôle, en fonction du courant Pvid
0 W
Courant assigné d'emploi pour la dissipation thermique indiquée (In)
0 A
Dissipation thermique statique, indépendante du courant Pvs
0 W
Catégorie de produit
Équipements complémentaires
Diamètre
29.6 mm
Couleur de la lentille
Blanc
Forme
Affleurant
Plat
Inscription
Déverrouiller
Inscription individ. possible: > 5 caractères: hauteur de lettre de 3 mm
Inscription individ. possible: ≤ 5 caractères: hauteur de lettre de 5 mm
Type d'inscription
Symbole
Forme de la lentille
rond

Exporter les spécifications du produit

eCAD model

Instructions d'installation

Schémas

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.