Verrine M22 série Moeller® Eaton, Voyant lumineux, vert, affleurant, START
| Nom du produit |
Eaton Moeller® series M22 lens
|
| Numéro de catalogue |
218414
|
| Code de modèle |
M22-XL-G-GB1
|
| EAN |
4015082184148
|
| Longueur du produit |
29 mm
|
| Hauteur du produit |
9 mm
|
| Largeur du produit |
29 mm
|
| Poids du produit |
0.002 kg
|
| Certifications |
UL/CSA certification not required
|
| Type |
Verrines pour voyants lumineux
|
| Fonction |
Avec inscription
|
| 10.10 Echauffement |
Sans objet.
|
| 10.11 Tenue aux courts-circuits |
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
|
| 10.12 Compatibilité électromagnétique |
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
|
| 10.13 Fonctionnement mécanique |
L'appareil répond aux exigences, à condition que les informations contenues dans la notice d'instructions (IL) soient respectées.
|
| 10.2.2 Résistance à la corrosion |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.4 Résistance aux UV |
Sur demande
|
| 10.2.5 Levage |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage500 000doit être évalué.manœuvres
|
| 10.2.6 Essai de choc |
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.2.7 Inscriptions |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.3 Degré de protection des assemblages |
Sans objet du fait que l’ensemble de l’appareillage doit être évalué.
|
| 10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.5 Protection contre les chocs électriques |
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.6 Montage de matériel |
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.7 Circuits électriques et raccordements internes |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.9.3 Tension de tenue aux chocs |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| Connexion au module SmartWire-DT |
Non
|
| Température ambiante de fonctionnement - max. |
70 °C
|
| Température ambiante de fonctionnement - min. |
-25 °C
|
| Diamètre d'encastrement |
22.5 mm
|
| Dissipation thermique du matériel, Pvid en fonction du courant |
0 W
|
| Capacité de dissipation thermique Pdiss |
0 W
|
| Dissipation thermique par pôle, en fonction du courant Pvid |
0 W
|
| Courant assigné d'emploi pour la dissipation thermique indiquée (In) |
0 A
|
| Dissipation thermique statique, indépendante du courant Pvs |
0 W
|
| Catégorie de produit |
Équipements complémentaires
|
| Diamètre |
29.6 mm
|
| Couleur de la lentille |
Vert
|
| Forme |
Plat
Affleurant |
| Inscription |
Inscription individ. possible: > 5 caractères: hauteur de lettre de 3 mm
Inscription individ. possible: ≤ 5 caractères: hauteur de lettre de 5 mm " START " |
| Type d'inscription |
Texte…
|
| Forme de la lentille |
rond
|